Comment choisir un moteur Can Stack

Critères de sélection

 

Diamètre du moteur

Le diamètre du moteur est le diamètre du boîtier du moteur. Faire correspondre le diamètre du moteur à l'espace disponible dans l'application est généralement le meilleur point de départ pour déterminer la taille d'un moteur. En général, des moteurs dont le diamètre est plus grand offrent un couple plus élevé.

Taille du rotor

Il s'agit d'un code alphabétique qui fait référence à la longueur du rotor. Même si un rotor plus long offre plus de couple, cela n'affectera pas toujours la taille du moteur.

Pas par tour

Un grand nombre de pas par tour (c’est à dire un pas angulaire plus petit) entraînera une résolution angulaire supérieure et moins de variation de couple. Un plus grand nombre de pas par tour générera un couple supérieur, mais limitera la capacité du moteur à tourner vite.

Type d'aimant

Un grade d’aimants supérieur offrira plus de couple pour une même taille . Les aimants ferrite sont peu puissants mais présentent un faible coût, tandis que les aimants néodyme sont plus puissants et appropriés pour les applications à haute performance.

Tension nominale

La tension la plus proche de la tension d'alimentation est généralement recommandée. Dans certains cas, des tensions supérieures aux tensions nominales peuvent être utilisées pour améliorer les performances.

Type de contrôleur

Le type de moteur choisi doit correspondre au type de contrôleur utilisé dans l'application.

 Moteur pas-à-pas Can Stack
 26 M 048 D 2 B
26  Diamètre
M Taille de rotor
S = Small
M = Médium
L = Large
048 Pas par tour
 D Type d'aimant
B = Ferrite
C = He Ferrite
D = Néodymium
 2 Tension nominale
1 = 5 V
2 = 12 V
 B Type de contrôleur
U = Unipolaire
B = Bipolaire