Choisir un actionneur linéaire Can Stack

Diamètre du moteur

Le diamètre du moteur (parfois appelé taille) est le diamètre en mm le plus proche du boîtier du moteur. Faire correspondre le diamètre du moteur à l'espace disponible dans l'application est généralement le meilleur point de départ pour définir un actionneur linéaire. En général, des moteurs dont le diamètre est plus grand offrent une force plus élevée.

Angle par pas

Un plus petit angle par pas offrira une force plus importante,une plus grand précision de positionnement mais une vitesse moindre.

Taille du rotor

Il s'agit d'un code faisant référence à la taille du rotor dans le moteur. Même si un plus grand rotor offrira plus de force, cela n'affectera pas toujours la taille du moteur.

Déplacement linéaire par pas

La distance parcourue par la vis à chaque pas du moteur.

Type d'aimant

Des aimants plus forts offriront plus de force pour la même taille et le même appel de courant. Les aimants en ferrite sont moins puissants, et moins coûteux, tandis que les aimants néodyme sont plus puissants et répondent aux applications à haute performance.

Tension nominale

Alimenter le moteur à la tension nominale permettra d'atteindre les performances catalogues. Un contrôleur à découpage peut être utilisé pour modifier la tension et le courant du moteur afin de les faire répondre à des exigences specifiques de l'application.

Type de contrôleur

Le type de moteur choisi doit correspondre au type de contrôleur utilisé dans l'application (unipolaire avec 6 câbles, bipolaire avec 4 câbles).

Captif vs non captif

Une conception avec un axe captif donnera un mouvement de translation de l'arbre, idéal pour des applications où l'espace est limité. Une conception avec un axe non captif permettra une course plus longue.

 Actionneur linéaire numérique (DLA) :
 20 D A M 10 D 2 U -L
 20  Diamètre du moteur
D  Désigne le DLA
 A Angle de pas
A = 15 degré
B = 7,5 degré
 M Taille du rotor
M = Médium
L = Large
 10 Course linéaire par pas
05 = 0,0005"
10 = 0,001"
20 = 0,002"
30 = 0,003"
40 = 0,004"
 D Type d'aimant
B = Ferrite
D = Néodymium
 2 Voltage
1 = 5 V
2 = 12 V
 U Type de contrôleur
U = Unipolaire
B = Bipolaire
 L Conception captive/non captive
K = Captive
L = Non captive