Bannière Moteurs pas-à-pas à aimant disque

Micromoteurs pas-à-pas à aimant disque

Les moteurs à aimant disque sont des micromoteurs de pointe fournissant de grandes performances dynamiques, de hautes résolutions de pas et une accélération exceptionelle qui n'est égalée par aucun autre moteur pas-à-pas à ce jour.

Micromoteurs pas-à-pas à aimant disque

Les possibilités exceptionnelles offertes par notre gamme de moteurs pas-à-pas à aimant disque ne sont égalées par aucun autre type de moteur pas-à-pas. Leur technologie avancée, mise au point par Portescap en Suisse, permet une performance dynamique du moteur véritablement exceptionnelle. L'aimant disque extrêmement fin permet une plus grande résolution des pas que celle des moteurs pas-à-pas conventionnels, une accélération significativement supérieure due à la faible inertie, et une plus grande vitesse maximale grâce à un circuit magnétique court qui réduit les pertes fer. Par conséquent, ces moteurs pas-à-pas sont idéaux dans des applications qui requièrent un mouvement incrémental rapide. Cette conception unique tire pleinement parti des nouveaux aimants à terres rares et présente :

  • Un faible moment d'inertie qui offre une incroyable accélération et des fréquences d'arrêt/de démarrage élevées
  • Un court circuit magnétique qui permet une haute vitesse  et des fréquences d'arrêt/de démarrage élevées
  • Une méthode de magnétisation spécifique qui donne de plus petits angles de pas que les moteurs pas-à-pas à aimant permanent conventionnels
  • Une conception compacte qui offre une possibilité de mouvement incrémental très dynamique
  • Un couple de détente faible et un meilleur rendement par rapport aux autres moteurs pas-à-pas
  • Une personnalisation disponible dans des diamètres allant de 10 mm à 91 mm

Ces micromoteurs pas-à-pas à haute vitesse excellent dans des applications qui requièrent la précision du mouvement  d'un moteur pas-à-pas et la vitesse et l'accélération d'un moteur à courant continu sans balais. Ces moteurs pas-à-pas à aimant disque uniques sont parfaits pour des applications mobiles, des dispositifs avec des encombrements limités et des applications qui requièrent un positionnement rapide et précis. Grâce au rapport couple/inertie élevé, vous ne pouvez pas vous tromper !

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

MOTEURS À AIMANT DISQUE

Modèle Motor Diameter (mm) Motor Diameter (in) Holding Torque (nominal current) (mNm) Holding Torque (nominal current) (oz-in) Detent Torque (oz-in) Detent Torque (mNm) Step Angle (degree) Steps per Revolution Spécifications CAD 3D CAD
P532 EN 52 2,047 205 29 6,4 45 3.6 100
P520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
PP520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
P010 104 10 0,394 1,5 0,21 0,1 0,9 9 40
P110 104 16 0,63 6,2 0,88 0,2 1,7 9 40
PH010 064 10 0,394 2,4 0,34 0,2 1,1 15 24
PH010 104 10 0,394 2,1 0,3 0,2 1 9 40
P310 32 1,26 14 2 0,4 2,6 6 60
P760 EN 74 2,33 325 46 2,8 20 7.5 48
P532 52 2,047 205 29 5,7 40 3.6 100
P430 39 1,535 60 8,5 0,9 6,5 3.6 100
P010 064 10 0,394 1,8 0,25 0,1 0,9 15 24
P110 064 16 0,63 7 0,99 0,2 1,7 15 24