PRODUITS ASSOCIÉS
P310 Moteur pas-à-pas à aimant disque haute vitesse
P310
Les moteurs Portescap à aimant disque fournissent une performance dynamique exceptionnelle qu'aucun autre moteur pas-à-pas de petit diamètre sur le marché ne peut égaler. Le disque magnétique fin unique permet des résolutions de pas plus précises dans une enveloppe donnée, une accélération significativement plus élevée et une vitesse max. plus importante que celle des moteurs pas-à-pas conventionnels.
Points forts du produit
- Précis - parfaitement adapté au micro-pas
- Rapide - le disque magnétique offre l'accélération la plus rapide, la vitesse max. la plus élevée de tous les moteurs à pas et le maintien d'un positionnement exact
- Unique - couple à faible détente et hautement personnalisable
- Adaptable - davantage de pas par rotation que pour un moteur pas-à-pas au diamètre similaire
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Codeurs pour vérification de position
- Réducteurs pour un couple plus élevé
- Arbres, vis-mère
- Roulements à billes ou paliers lisses
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Moteurs pour pipettes médicales
- Assemblage électronique
- Scanners de code à barres
- Découpeurs laser
Référence | P310 158 005 09 | P310 158 005 09 (parallel) | P310 158 170 09 | P310 158 170 09 (parallel) |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Accélération angulaire (courant nominal) (rad/s²) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Charge axiale de l'arbre max. (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Charge axiale de l'arbre max. (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Amplitude de la force contre-électromotrice (V/kstep/s) | 3,2 | 1,6 | 18 | 9 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Couple de détente (oz-in) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 500 VRMS CA pour 5 secondes | 500 VRMS CA pour 5 secondes | 500 VRMS CA pour 5 secondes | 500 VRMS CA pour 5 secondes |
Constante de temps électrique | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (mNm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (oz-in) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
Couple de maintien (courant nominal) (mNm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Couple de maintien (courant nominal) (oz-in) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inductance par phase typique (mH) | 6,4 | 1,6 | 184 | 46 |
Fréquence de résonance naturelle (courant nominal) (Hz) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Courant de phase nominal (1 phase ON) (A) | 0,51 | 1 | 0,09 | 0,17 |
Courant de phase nominal (2 phases ON) (A) | 0,36 | 0,72 | 0,06 | 0,12 |
Alimentation électrique nominale (courant nominal) (kW/s) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Charge radiale sur l'arbre max. (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Charge radiale sur l'arbre max. (oz) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Résistance par phase typique (Ohm) | 10,5 | 2,6 | 332 | 83 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Résistance thermique (bobine à température ambiante) (°C/W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poids (g) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Poids (oz) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Motor Diameter (in) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
Motor Diameter (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N |
Jeu radial de l'arbre (μm) | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N |
Angle de pas (degré) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pas par tour | 60 | 60 | 60 | 60 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P310 Specification Page | Page de spécification | ||
P310 drawing | Dessin 2D | ||
P310 3D drawing | Dessin 3D | ||
Disc Magnet Motors (brochure) | Brochure |