PH010 064 Moteur pas-à-pas à aimant disque haute vitesse
PH010 064
Le moteur pas-à-pas à aimant disque PH010 064 fournit une performance dynamique exceptionnelle qu'aucun autre moteur pas-à-pas de petit diamètre sur le marché ne peut égaler. Le disque magnétique fin unique permet des résolutions de pas plus précises dans une enveloppe donnée, une accélération significativement plus élevée et une vitesse max. plus importante que celle des moteurs pas-à-pas conventionnels.
Points forts du produit
- Précis - parfaitement adapté au micro-pas
- Rapide - le disque magnétique offre l'accélération la plus rapide, la vitesse max. la plus élevée de tous les moteurs à pas et le maintien d'un positionnement exact
- Unique - couple à faible détente et hautement personnalisable
- Adaptable - davantage de pas par rotation que pour un moteur pas-à-pas au diamètre similaire
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Codeurs pour vérification de position
- Réducteurs pour un couple plus élevé
- Arbres, vis-mère
- Roulements à billes ou paliers lisses
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Diagnostics cliniques
- Instrumentation
- Scanners de code à barres
- Atténuateurs optiques
Référence | PH010 064 003 04 | PH010 064 010 04 | PH010 064 020 04 |
---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.75 | ± 0.75 | ± 0.75 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Accélération angulaire (courant nominal) (rad/s²) | 343775 | 343775 | 343775 |
Charge axiale de l'arbre max. (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Charge axiale de l'arbre max. (oz) | 9 | 9 | 9 |
Amplitude de la force contre-électromotrice (V/kstep/s) | 1,21 | 2,25 | 3 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Couple de détente (oz-in) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 500 VRMS CA pour 5 secondes | 500 VRMS CA pour 5 secondes | 500 VRMS CA pour 5 secondes |
Constante de temps électrique | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (mNm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (oz-in) | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Couple de maintien (courant nominal) (mNm) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Couple de maintien (courant nominal) (oz-in) | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Inductance par phase typique (mH) | 1,3 | 4,2 | 8,4 |
Fréquence de résonance naturelle (courant nominal) (Hz) | 229 | 229 | 229 |
Courant de phase nominal (1 phase ON) (A) | 0,62 | 0,34 | 0,24 |
Courant de phase nominal (2 phases ON) (A) | 0,44 | 0,24 | 0,17 |
Alimentation électrique nominale (courant nominal) (kW/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Charge radiale sur l'arbre max. (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Charge radiale sur l'arbre max. (oz) | 9 | 9 | 9 |
Résistance par phase typique (Ohm) | 3 | 10 | 19 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Résistance thermique (bobine à température ambiante) (°C/W) | 66 | 66 | 66 |
Poids (g) | 9 | 9 | 9 |
Poids (oz) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Motor Diameter (in) | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
Motor Diameter (mm) | 10 | 10 | 10 |
Jeu axial de l'arbre (μm) | 40@2N | 40@2N | 40@2N |
Jeu radial de l'arbre (μm) | 30@2N | 30@2N | 30@2N |
Angle de pas (degré) | 15 | 15 | 15 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_ph010064.pdf | Page de spécification | ||
drawing_ph010064.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_ph010064.stp | Dessin 3D |