PH010 104

PH010 104 Moteur pas-à-pas à aimant disque

PH010 104 Moteur pas-à-pas à aimant disque haute vitesse

PH010 104

Le moteur pas-à-pas à aimant disque PH010 104 fournit une performance dynamique exceptionnelle qu'aucun autre moteur pas-à-pas de petit diamètre sur le marché ne peut égaler. Le disque magnétique fin unique permet des résolutions de pas plus précises dans une enveloppe donnée.

Points forts du produit

  • Précis - parfaitement adapté au micro-pas
  • Rapide - le disque magnétique offre l'accélération la plus rapide, la vitesse max. la plus élevée de tous les moteurs à pas et le maintien d'un positionnement exact
  • Unique - couple à faible détente et hautement personnalisable
  • Adaptable - davantage de pas par rotation que pour un moteur pas-à-pas au diamètre similaire

Personnalisation disponible

  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
  • Codeurs pour vérification de position
  • Réducteurs pour un couple plus élevé
  • Arbres, vis-mère
  • Roulements à billes ou paliers lisses
  • Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable

Applications

Référence PH010 104 003 04 PH010 104 010 04 PH010 104 020 04
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) ± 0.45 ± 0.45 ± 0.45
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
Accélération angulaire (courant nominal) (rad/s²) 301758 301758 301758
Charge axiale de l'arbre max. (N) 2,5 2,5 2,5
Charge axiale de l'arbre max. (oz) 9 9 9
Amplitude de la force contre-électromotrice (V/kstep/s) 0,64 1,18 1,58
Température de bobine max. (°C) 130 130 130
Température de bobine max. (°F) 266 266 266
Couple de détente (mNm) 1 1 1
Couple de détente (oz-in) 0,2 0,2 0,2
Tension de tenue diélectrique (VAC) 500 VRMS CA pour 5 secondes 500 VRMS CA pour 5 secondes 500 VRMS CA pour 5 secondes
Constante de temps électrique 0,42 0,42 0,42
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (mNm) 3,16 3,16 3,16
Couple de maintien, 1,5 x (courant nominal) (oz-in) 0,45 0,45 0,45
Couple de maintien (courant nominal) (mNm) 2,1 2,1 2,1
Couple de maintien (courant nominal) (oz-in) 0,3 0,3 0,3
Inductance par phase typique (mH) 1,3 4,2 8,4
Fréquence de résonance naturelle (courant nominal) (Hz) 276 276 276
Courant de phase nominal (1 phase ON) (A) 0,62 0,34 0,24
Courant de phase nominal (2 phases ON) (A) 0,44 0,24 0,17
Alimentation électrique nominale (courant nominal) (kW/s) 0,5 0,5 0,5
Charge radiale sur l'arbre max. (N) 2,5 2,5 2,5
Charge radiale sur l'arbre max. (oz) 9 9 9
Résistance par phase typique (Ohm) 3 10 19
Inertie du rotor (gcm²) 0,07 0,07 0,07
Résistance thermique (bobine à température ambiante) (°C/W) 66 66 66
Poids (g) 9 9 9
Poids (oz) 0,32 0,32 0,32
Motor Diameter (in) 0,394 0,394 0,394
Motor Diameter (mm) 10 10 10
Jeu axial de l'arbre (μm) 40@2N 40@2N 40@2N
Jeu radial de l'arbre (μm) 30@2N 30@2N 30@2N
Angle de pas (degré) 9 9 9
Pas par tour 40 40 40
Document Document Type Language File Type
PH010 104 Specification Page Page de spécification
PH010 104 drawing Dessin 2D
PH010 104 3D drawing Dessin 3D