Bannière Moteurs Can Stack pas-à-pas

Moteurs Can Stack

Les moteurs Can Stack sont des moteurs pas-à-pas avec une longue durée de vie et des performances élevées, parfaits pour des solutions de commande en boucle ouverte. Ils convertissent les impulsions électriques en mouvements mécaniques à l’aide de techniques simples, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications.

La technologie de moteur pas-à-pas se concentre sur la simplicité. Lorsqu'une précision raisonnable et un couple modéré sont nécessaires, ce moteur pas-à-pas à aimant permanent s’avère être une solution simple et efficace pour de nombreuses applications.

Le moteur pas-à-pas est un dispositif électromécanique qui transforme les impulsions électriques en mouvements mécaniques discrets et peut donc fonctionner directement à partir d'un train d'impulsion ou d'un microprocesseur. L'arbre d'un moteur pas-à-pas peut tourner par pas lorsque les impulsions de commande électrique lui sont appliquées dans le bon ordre. La rotation du moteur est directement liée aux impulsions d'entrée. La vitesse de rotation de l'arbre du moteur est directement liée à la fréquence des impulsions d'entrée et l'angle de rotation est directement lié au nombre d'impulsions d'entrée. L'erreur n'est pas cumulable tant que l'intégrité du pas est conservée.

Les deux phases ont une construction identique. Elles sont composées d’une bobine insérée dans une coupelle métallique dentée jouant le rôle de pôles magnétiques. La coupelle est obtenue à partir d’une plaque en métal qui a été directement emboutie. Le rotor comporte le même nombre de paires de pôles que le stator, tandis que les pôles de chaque coupelle du stator sont construits pour correspondre à une moitié de pas chacun. Avec deux bobines, il peut y avoir 4 positions discrètes par pas polaire. Un moteur à deux phases, par exemple, avec 12 paires de pôles dans chaque secteur de stator aura donc 48 pas par tour ou 7,5 degrés par pas.

Les moteurs pas-à-pas haute performance de Portescap offrent précision et couple pour répondre à de nombreux besoins d'applications :

  • Excellente solution de contrôle en boucle ouverte
  • Grande densité de couple continu 
  • Longue durée de vie grâce à des roulements de haute qualité
  • Disponibles en bobinages unipolaires et bipolaires 

Utilisations du moteur pas-à-pas :

  • Diagnostics cliniques
  • Vannes
  • Dosage pharmaceutique
  • Positionnement d'antennes robotiques
  • Imprimantes et photocopieuses

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

MOTEURS CAN STACK

Modèle Motor Diameter (mm) Motor Diameter (in) Holding Torque, Min (mNm) Holding Torque, Min (oz-in) Detent Torque (oz-in) Detent Torque (mNm) Step Angle (degree) Steps per Revolution Spécifications CAD 3D CAD
26M048D 26,16 1,03 14,5 2,05 0,6 4,2 7.5 48
35M048B 35,94 1,415 19,76 2,8 0,3 2,12 7.5 48
35M048D 35,94 1,415 25 3,5 0,89 6,3 7.5 48
42L048D 42,01 1,654 131 18,5 4,2 29,7 7.5 48
35L048D 35,94 1,415 54 7,6 1,8 12,1 7.5 48
26M024D 26,16 1,03 12 1,7 0,6 4,2 15 24
26M024B 26,16 1,03 7,8 1,1 0,19 1,34 15 24
15M020D 15,5 0,61 3,87 0,55 0,23 1,62 18 20
26M048B 26,16 1,03 10,6 1,5 0,12 0,85 7.5 48
20M020D 20,5 0,807 10,95 1,55 0,5 3,53 18 20
42M048C 42,01 1,654 83,8 11,9 1,8 12,7 7.5 48
35L048B 35,94 1,415 28 4 0,6 4,2 7.5 48
42M048D 42,01 1,654 114,4 16,2 4,2 29,66 7.5 48
42M100B 42,01 1,654 49,4 7 0,7 5 3.6 100
60L024B 59,18 2,33 169,48 24 4 28,25 15 24