15M020D Micromoteur Pas-à-pas Can Stack
15M020D
Le 15M020D, plus petit moteur pas-à-pas Can Stack de notre gamme de produits, peut fournir 3,87 mNm (55 oz-in) de couple de maintien dans un encombrement de 15 mm. Il est idéal pour les applications de positionnement à faible couple avec une taille et/ou un poids limités.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Positionnement d'antenne
- Diagnostics cliniques
- Systèmes de dosage et de distribution
- Robot humanoïde
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
- Actionnement de vanne
Référence | 15M020D1B |
---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 1.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 |
Couple de détente (mNm) | 1,62 |
Couple de détente (oz-in) | 0,23 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 450 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 3,87 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 0,55 |
Inductance par phase typique (mH) | 14 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 |
Tension nominale (V) | 5 |
Courant nominal par phase (A) | 0,13 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 40 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,12 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,000629 |
Poids (g) | 14 |
Poids (oz) | 0,5 |
Phase de bobinage | Bipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 0,61 |
Motor Diameter (mm) | 15,5 |
Angle de pas (degré) | 18 |
Pas par tour | 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
15M020D Specification Page | Page de spécification | ||
15M020D drawing | Dessin 2D | ||
15M020D 3D drawing | Dessin 3D |