PRODUITS ASSOCIÉS
20M020D Micromoteur Can Stack pas-à-pas
20M020D
Le 20M020D peut fournir jusqu'à 10,95 mNm (1,55 oz-in) de couple de maintien dans un encombrement de 20 mm. Les aimants néodyme fournissent une densité de puissance élevée pour les applications qui requièrent un couple modéré dans un ensemble petit. Il est disponible avec un bobinage de 5 V ou de 12 V et une conception unipolaire ou bipolaire.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Actionnement de vanne
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 20M020D1B | 20M020D1U | 20M020D2B | 20M020D2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Couple de détente (oz-in) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 450 VRMS CA pour 2 secondes | 450 VRMS CA pour 2 secondes | 450 VRMS CA pour 2 secondes | 450 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 10,95 | 7,77 | 10,95 | 7,77 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 1,55 | 1,1 | 1,55 | 1,1 |
Inductance par phase typique (mH) | 7,8 | 3,9 | 52,8 | 20,3 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 |
Inertie du rotor (gcm²) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 |
Poids (g) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Poids (oz) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motor Diameter (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Angle de pas (degré) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pas par tour | 20 | 20 | 20 | 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20M020D Specification Page | Page de spécification |
|
|
20M020D drawing | Dessin 2D |
|
|
20M020D 3D drawing | Dessin 3D |
|