PRODUITS ASSOCIÉS
26M024D Micromoteur pas-à-pas Can stack
26M024D
Le moteur Can Stack 26M024D avec un angle de pas de 15 degrés et des aimants haute résistance peut fournir jusqu'à 12 mNm (1,7 oz-in) de couple de maintien dans un encombrement de 26 mm. Il est disponible avec un bobinage de 5 V ou de 12 V et une conception unipolaire ou bipolaire.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Actionnement de vanne
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 26M024D1B | 26M024D1U | 26M024D2B | 26M024D2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Couple de détente (oz-in) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 12 | 9,5 | 12 | 9,5 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 1,7 | 1,35 | 1,7 | 1,35 |
Inductance par phase typique (mH) | 9 | 3,8 | 44,3 | 26,6 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 0,25 | 0,26 | 0,11 | 0,11 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 19,8 | 19,6 | 108 | 110 |
Inertie du rotor (gcm²) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 |
Poids (g) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Motor Diameter (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Angle de pas (degré) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26M024D Specification Page | Page de spécification |
|
|
26M024D drawing | Dessin 2D |
|
|
26M024D 3D drawing | Dessin 3D |
|