PRODUITS ASSOCIÉS
35M048B Micromoteur pas-à-pas Can stack
35M048B
Le 35M048B peut fournir jusqu'à 19,76 mNm (2,8 oz-in) de couple de maintien dans un encombrement de 35 mm. Les 48 pas par rotation permettent un angle de pas de 7,5 degrés et une résolution de position plus précise. Il est disponible avec un bobinage de 5 V ou de 12 V et une conception unipolaire ou bipolaire.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Actionnement de vanne
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 35M048B1B | 35M048B1U | 35M048B2B | 35M048B2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Couple de détente (oz-in) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 19,76 | 18,35 | 19,76 | 18,35 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Inductance par phase typique (mH) | 16,4 | 7,8 | 86 | 36 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,17 | 0,17 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 12,5 | 12,5 | 72 | 72 |
Inertie du rotor (gcm²) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Poids (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Poids (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Motor Diameter (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Motor Diameter (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Angle de pas (degré) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35M048B Specification Page | Page de spécification |
|
|
35M048B drawing | Dessin 2D |
|
|
35M048B 3D drawing | Dessin 3D |
|