PRODUITS ASSOCIÉS
42L048D Micromoteur pas-à-pas Can stack
42L048D
Le grand rotor et les aimants néodyme du 42L048D peuvent fournir jusqu'à 131 mNm (18,5 oz-in) de couple de maintien, le rendant idéal pour les applications à couple élevé. Les 48 pas par rotation permettent un angle de pas de 7,5 degrés et une résolution de position plus précise. Il est disponible avec un bobinage de 5 V ou de 12 V et une conception unipolaire ou bipolaire.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Actionnement de vanne
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 42L048D1B | 42L048D1U | 42L048D2B | 42L048D2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
Couple de détente (oz-in) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 131 | 106 | 131 | 106 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 18,5 | 15,1 | 18,5 | 15,1 |
Inductance par phase typique (mH) | 4,2 | 2,1 | 22,3 | 11,3 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 0,96 | 0,96 | 0,4 | 0,4 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 5,2 | 5,2 | 30 | 30 |
Inertie du rotor (gcm²) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
Poids (g) | 116 | 116 | 116 | 116 |
Poids (oz) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Motor Diameter (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motor Diameter (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Angle de pas (degré) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_42l048d.pdf | Page de spécification | ||
drawing_42l048d.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_42l048d.stp | Dessin 3D |