42M048D Micromoteur pas-à-pas Can stack
42M048D
Les aimants néodyme du 42M048D peuvent fournir jusqu'à 202,8 mNm (28,7 oz-in) de couple de maintien, le rendant idéal pour les applications à couple élevé. Les 48 pas par rotation permettent un angle de pas de 7,5 degrés et une résolution de position plus précise.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Diagnostics cliniques
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 42M048D2U | 42M048D1U | 42M048D2B | 42M048D1B |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
Couple de détente (oz-in) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 101,7 | 101,7 | 114,4 | 114,4 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 14,4 | 14,4 | 16,2 | 16,2 |
Inductance par phase typique (mH) | 42,6 | 6,5 | 69,3 | 14,1 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 12 | 5 | 12 | 5 |
Courant nominal par phase (A) | 0,23 | 0,55 | 0,23 | 0,55 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 52,4 | 9,1 | 52,4 | 9,1 |
Inertie du rotor (gcm²) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,05194 | 0,05194 | 0,05194 | 0,05194 |
Poids (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Poids (oz) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Phase de bobinage | Unipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Bipolaire |
Fil de connexion | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Motor Diameter (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motor Diameter (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Angle de pas (degré) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_42m048d.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_42m048d.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_42m048d.pdf | Page de spécification |
|