42M100B Micromoteur pas-à-pas Can stack
42M100B
Le 42M100B peut fournir jusqu'à 49,4 mNm (7 oz-in) de couple de maintien. Les 100 pas par rotation permettent un angle de pas de 3,6 degrés et une résolution de position plus précise.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Actionnement de vanne
- Diagnostics cliniques
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 42M100B1B | 42M100B1U | 42M100B2B | 42M100B2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couple de détente (oz-in) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 49,4 | 45,2 | 49,4 | 45,2 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 |
Inductance par phase typique (mH) | 11,3 | 6,6 | 62,1 | 37,7 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,16 | 0,16 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 12,5 | 12,5 | 75 | 75 |
Inertie du rotor (gcm²) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 |
Poids (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Poids (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motor Diameter (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Angle de pas (degré) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Pas par tour | 100 | 100 | 100 | 100 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_42m100b.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_42m100b.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_42m100b.stp | Dessin 3D |
|