60L024B Micromoteur pas-à-pas Can stack
60L024B
Le 60L024B, idéal pour les applications avec un couple plus élevé, peut fournir jusqu'à 169,5 mNm (24 oz-in) de couple de maintien dans un encombrement de 24 mm. Il est disponible avec un bobinage de 5 V ou de 12 V et une conception unipolaire ou bipolaire.
Points forts du produit
- Excellent contrôle en boucle ouverte - pas besoin de codeur
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
Personnalisation disponible
- Roulements à billes, freins / embrayages magnétiques, amortisseurs
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Arbres personnalisés - épaisseur, moletage, diamètre, longueur
- Aimants - pour un couple plus élevé ou des niveaux de détente réduits
- Intégration mécanique sur demande (boîtier, flasque avant et arrière, pignon)
- Pignons et engrenages
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Actionnement de vanne
- Diagnostics cliniques
- Distribution pharmaceutique
- Applications robotiques
- Positionnement d'antenne
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 60L024B1B | 60L024B1U | 60L024B2B | 60L024B2U |
---|---|---|---|---|
Précision absolue 2 phases ON, pas complet (degré) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Couple de détente (mNm) | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
Couple de détente (oz-in) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Couple de maintien min. (mNm) | 169,48 | 130,64 | 169,48 | 130,64 |
Couple de maintien min. (oz-in) | 24 | 18,5 | 24 | 18,5 |
Inductance par phase typique (mH) | 11,5 | 6 | 65 | 32 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase (A) | 1,09 | 1,09 | 0,46 | 0,46 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 4,6 | 4,6 | 26,2 | 26,2 |
Inertie du rotor (gcm²) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Inertie du rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
Poids (g) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Poids (oz) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Motor Diameter (in) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Motor Diameter (mm) | 59,18 | 59,18 | 59,18 | 59,18 |
Angle de pas (degré) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
60L024B Specification Page | Page de spécification | ||
60L024B drawing | Dessin 2D | ||
60L024B 3D drawing | Dessin 3D |