Moteurs pas-à-pas linéaires
Les actionneurs linéaires créent un mouvement de translation, permettent un déplacement incérmental de la charge en boucle ouverte, et fournissent une force linéaire importante dans un faible encombrement
L'actionneur (ou moteur) linéaire pas-à-pas de Portescap crée un mouvement de translation grâce au fonctionnement simple d'un moteur pas-à-pas, ce qui en fait une solution efficace et fiable. Obtenir un mouvement linéaire directement au niveau du moteur élimine le coût de conception d'une transmission supplémentaire dans l'application et réduit le nombre de points d'usure potentiels. Le rendement global est amélioré grâce à cette réduction des composants mécaniques externes. Les actionneurs (ou servomoteurs linéaires) pas-à-pas conservent également leur position en cas de coupure de l'alimentation grâce au couple de détente du moteur Can Stack, ce qui réduit la consommation du système lorsqu'il ne fonctionne pas.
La variante de conception captive produit un mouvement de pure translation et réduit l'encombrement, tandis que la variante de conception non captive propose une plus longue course. La conception à roulement à billes offre une durée de vie et une capacité de charge importante. Le pilotage numérique de l'actionneur linéaire le rend facile à commander en boucle ouverte avec un microprocesseur, pour autant que l'actionneur soit correctement dimensionné pour l'application.
Les bobinages 5 V et 12 V sont standards. Généralement, les servomoteurs linéaires sont pilotés avec un contrôleur Chopper qui contrôle le courant d'alimentation. Cela permet d'augmenter la tension du moteur, ce qui élargit les possibilités en termes de vitesse maximum. Le couple de sortie est proportionnel au courant d'alimentation et peut être défini pour correspondre au point de fonctionnement de l'application.
Modèle | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Spécifications | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DBM-K | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 0,79 | 20 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DBM-L | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 1,97 | 50 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DBM-L | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 1,89 | 48 | ± 1 Step |
|
|
|
|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 Step |
|
|
|
|
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 Step |
|
|
|
|
42DBL-K | 42,01 | 1,654 | 102,9 | 370 | 100 | 360 | 0,95 | 24,1 | ± 1 Step |
|
|
|
|
42DBL-L | 42,01 | 1,654 | 102,9 | 370 | 100 | 360 | 3 | 76,2 | ± 1 Step |
|
|
|