20DAM-K Actionneur linéaire pas-à-pas
20DAM-K
Le 20DAM-K, plus petit moteur pas-à-pas linéaire de notre gamme miniature, est un actionneur linéaire miniature captif haute performance qui peut fournir jusqu'à 30,6 N de force linéaire dans un encombrement de 20 mm. Le moteur linéaire miniature est un moteur pas-à-pas Can Stack avec une vis à tête intégrée pour convertir directement le mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Avec la conception du moteur pas-à-pas Can Stack de base, l'actionneur miniature pas-à-pas linéaire possède un angle de pas de 15 degrés. L'aimant du rotor est fixé sur un boulon thermoplastique situé entre deux roulements à billes fixés sur les flasques du moteur. En fonction du niveau d'intégration voulu, l'actionneur linéaire CC peut être captif (déplacement limité) ou non captif (déplacement étendu).
Points forts du produit
- Sortie de force linéaire continue élevée par taille
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
- Conceptions d'actionneur linéaire captif et non captif
- Longue durée de vie - conception avec roulements à billes
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plastiques plus résistants pour des forces d'impact plus élevées
- Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
- Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
- Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
- Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 20DAM40D1B-K | 20DAM40D1U-K | 20DAM40D2B-K | 20DAM40D2U-K | 20DAM20D1B-K | 20DAM20D1U-K | 20DAM20D2B-K | 20DAM20D2U-K | 20DAM10D1B-K | 20DAM10D1U-K | 20DAM10D2B-K | 20DAM10D2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 30,6 | 20,9 | 30,6 | 20,9 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 110 | 75 | 110 | 75 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 20,9 | 13,9 | 20,9 | 13,9 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 75 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 11,1 | 8,3 | 11,1 | 8,3 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 |
Longueur de course typique (in) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Longueur de course typique (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poids (g) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poids (oz) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motor Diameter (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20dam_k.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_20dam_k.stp | Dessin 3D |
|
|
specifications_20dam_k.pdf | Page de spécification |
|