20DAM-L

20DAM-L Actuateur linéaire pas-à-pas

20DAM-L Actuateur linéaire pas-à-pas

20DAM-L

Le 20DAM-L, plus petit actionneur linéaire de notre gamme, est un actionneur linéaire haute performance non captif qui permet une grande longueur de course et jusqu'à 110 oz de force linéaire dans un encombrement de 20 mm.

Points forts du produit

  • Sortie de force linéaire continue élevée par taille
  • Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
  • Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
  • Sans entretien - pas de balais à remplacer
  • Options de bobinage unipolaire et bipolaire
  • Conceptions captives et non captives
  • Longue durée de vie - conception avec roulements à billes

Personnalisation disponible

  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Plastiques plus résistants pour des forces d'impact plus élevées
  • Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
  • Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
  • Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
  • Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
  • Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable

Applications

Référence 20DAM10D1B-L 20DAM10D1U-L 20DAM10D2B-L 20DAM10D2U-L 20DAM20D1B-L 20DAM20D1U-L 20DAM20D2B-L 20DAM20D2U-L 20DAM40D1B-L 20DAM40D1U-L 20DAM40D2B-L 20DAM40D2U-L
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Température de bobine max. (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Température de bobine max. (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Tension de tenue diélectrique (VAC) 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) 30,6 20,9 30,6 20,9
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) 110 75 110 75
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) 20,9 13,9 20,9 13,9
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) 75 50 75 50
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) 11,1 8,3 11,1 8,3
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) 40 30 40 30
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) 20,9 20,9 20,9 20,9
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) 75 75 75 75
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) 11,1 11,1 11,1 11,1
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) 40 40 40 40
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) 2,8 2,8 2,8 2,8
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) 10 10 10 10
Inductance par phase typique (mH) 7,2 3,8 40,8 20,3 7,2 3,8 40,8 20,3 7,2 3,8 40,8 20,3
Alimentation électrique d'entrée (W) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tension nominale (V) 5 5 12 12 5 5 12 12 5 5 12 12
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) 0,35 0,35 0,14 0,14 0,35 0,35 0,14 0,14 0,35 0,14 0,14
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) 20 20 115,2 115,2 20 20 115,2 115,2 20 20 115,2 115,2
Longueur de course typique (in) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Longueur de course typique (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poids (g) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Poids (oz) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Phase de bobinage Bipolaire Unipolaire Bipolaire Unipolaire Bipolaire Unipolaire Bipolaire Unipolaire Bipolaire Unipolaire Bipolaire Unipolaire
Fil de connexion AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Motor Diameter (in) 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807
Motor Diameter (mm) 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
Pas par tour 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Document Document Type Language File Type
20DAM-L Specification Page Page de spécification
20DAM-L drawing Dessin 2D
20DAM-L 3D drawing Dessin 3D