20DBM-K Actionneur linéaire pas-à-pas
20DBM-K
Les actionneurs linéaires pas-à-pas captifs haute résolution 20DBM-K sont conçus pour les applications exigeantes qui requièrent des incréments de mouvement plus petits et un positionnement plus fin. Avec un angle de pas de 7,5 degrés, ces actionneurs linéaires peuvent fournir jusqu'à 50 N de force linéaire. Des roulements à billes plus grands avec une conception de précharge en attente de brevet supportent une capacité de charge et une répétabilité plus élevées.
Points forts du produit
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Roulements à billes plus grands
- Dissipation thermique améliorée
- Précharge optimisée
Personnalisation disponible
- Adaptateurs / Embouts d'extension
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Longueurs de course plus longue/courte
- Plaque de montage
- Précharge/jeu axial
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Systèmes d'accès électroniques
- Étages X Y
- Vannes à manchon et tubes
- Pinces électriques
- Pompes à seringue
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 20DBM05D1B-K | 20DBM05D2B-K | 20DBM05D3B-K | 20DBM05D4B-K | 20DBM10D1B-K | 20DBM10D2B-K | 20DBM10D3B-K | 20DBM10D4B-K | 20DBM20D1B-K | 20DBM20D2B-K | 20DBM20D3B-K | 20DBM20D4B-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,0005" (0,0127 mm)/pas (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 |
Longueur de course typique (in) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Longueur de course typique (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poids (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Poids (oz) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire |
Motor Diameter (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motor Diameter (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_20dbm_k.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_20dbm_k.stp | Dessin 3D |
|
|
drawing_20dbm_k.dxf | Dessin 2D |
|