20DBM-L Actionneur linéaire pas-à-pas
20DBM-L
Les actionneurs linéaires pas-à-pas non captifs haute résolution 20DBM-L sont conçus pour les applications exigeantes qui requièrent des incréments de mouvement plus petits et un positionnement plus fin. Avec un angle de pas de 7,5 degrés, ces actionneurs linéaires à puissance élevée peuvent fournir jusqu'à 50 N de force linéaire. Des roulements à billes plus grands avec une conception de précharge en attente de brevet supportent une capacité de charge et une répétabilité plus élevées.
Points forts du produit
- Aimant néodyme pour une performance élevée
- Conception compacte
- Possibilités de bobinage
- Roulements à billes plus grands
- Dissipation thermique améliorée
- Précharge optimisée
Personnalisation disponible
- Adaptateurs / Embouts d'extension
- Sorties de câble ou de bornier
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Longueurs de course plus longue/courte
- Plaque de montage
- Précharge/jeu axial
- Roulements à billes ou paliers lisses
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Systèmes d'accès électroniques
- Étages X Y
- Vannes à manchon et tubes
- Pinces électriques
- Pompes à seringue
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 20DBM10D1B-L | 20DBM10D2B-L | 20DBM20D1B-L | 20DBM20D2B-L | 20DBM20D3B-L | 20DBM20D4B-L | 20DBM10D3B-L | 20DBM10D4B-L | 20DBM05D1B-L | 20DBM05D2B-L | 20DBM05D3B-L | 20DBM05D4B-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,0005" (0,0127 mm)/pas (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 7 | 45 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 12 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,41 | 0,17 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 17,5 | 100,5 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 |
Longueur de course typique (in) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
Longueur de course typique (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Poids (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Poids (oz) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire |
Motor Diameter (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motor Diameter (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_20dbm_l.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_20dbm_l.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_20dbm_l.stp | Dessin 3D |
|