20DBM-L

20DBM-L Actuateur linéaire pas-à-pas

20DBM-L Actuateur linéaire pas-à-pas

20DBM-L

Les actionneurs linéaires pas-à-pas non captifs haute résolution 20DBM-L sont conçus pour les applications exigeantes qui requièrent des incréments de mouvement plus petits et un positionnement plus fin. Avec un angle de pas de 7,5 degrés, ces actionneurs linéaires à puissance élevée peuvent fournir jusqu'à 50 N de force linéaire. Des roulements à billes plus grands avec une conception de précharge en attente de brevet supportent une capacité de charge et une répétabilité plus élevées.

Points forts du produit

  • Aimant néodyme pour une performance élevée
  • Conception compacte
  • Possibilités de bobinage
  • Roulements à billes plus grands
  • Dissipation thermique améliorée
  • Précharge optimisée

Personnalisation disponible

  • Adaptateurs / Embouts d'extension
  • Sorties de câble ou de bornier
  • Modifications de bobine - résistance et inductance
  • Longueurs de course plus longue/courte
  • Plaque de montage
  • Précharge/jeu axial
  • Roulements à billes ou paliers lisses

Applications

Référence 20DBM05D1B-L 20DBM05D2B-L 20DBM05D3B-L 20DBM05D4B-L 20DBM10D1B-L 20DBM10D2B-L 20DBM10D3B-L 20DBM10D4B-L 20DBM20D1B-L 20DBM20D2B-L 20DBM20D3B-L 20DBM20D4B-L
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Température de bobine max. (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Température de bobine max. (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Tension de tenue diélectrique (VAC) 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes 650 VRMS CA pour 2 secondes
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) 50 50 50 50
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (oz) 180 180 180 180
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) 35 35 35 35
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) 126 126 126 126
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) 22 22 22 22
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) 79 79 79 79
Force de maintien min. (hors tension) à 0,005" (0,0127 mm)/pas (N) 50 50 50 50
Force de maintien min. (hors tension) à 0,0005" (0,0127 mm)/pas (oz) 180 180 180 180
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) 13,9 13,9 13,9 13,9
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) 50 50 50 50
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) 5,5 5,5 5,5 5,5
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) 20 20 20 20
Inductance par phase typique (mH) 7 45 2,4 0,6 7 45 2,4 0,6 7 45 2,4 0,6
Alimentation électrique d'entrée (W) 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tension nominale (V) 5 12 2,9 1,4 5 12 2,9 1,4 5 12 2,9 1,4
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) 0,41 0,17 0,71 1,41 0,41 0,17 0,71 1,41 0,41 0,17 0,71 1,41
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) 17,5 100,5 5,7 1,4 17,5 100,5 5,7 1,4 17,5 100,5 5,7 1,4
Longueur de course typique (in) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Longueur de course typique (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poids (g) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Poids (oz) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Phase de bobinage Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire
Motor Diameter (in) 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807
Motor Diameter (mm) 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
Pas par tour 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Document Document Type Language File Type
20DBM-L Specification Page Page de spécification
20DBM-L drawing Dessin 2D
20DBM-L 3D drawing Dessin 3D