26DAM-K Moteur pas-à-pas à actionneur linéaire
26DAM-K
Le 26DAM-K est un actionneur linéaire captif qui peut fournir jusqu'à 120 oz de force linéaire dans un encombrement de 26 mm.
Points forts du produit
- Sortie de force linéaire continue élevée par taille
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
- Conceptions captives et non captives
- Longue durée de vie - conception avec roulements à billes
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plastiques plus résistants pour des forces d'impact plus élevées
- Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
- Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
- Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
- Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 26DAM40D1U-K | 26DAM40D2B-K | 26DAM40D2U-K | 26DAM20D1B-K | 26DAM20D1U-K | 26DAM20D2B-K | 26DAM20D2U-K | 26DAM10D1B-K | 26DAM40D1B-K | 26DAM10D1U-K | 26DAM10D2B-K | 26DAM10D2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 33,4 | 20 | 33,4 | 20 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 120 | 72 | 120 | 72 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 25 | 15,3 | 25 | 15,3 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 90 | 55 | 90 | 55 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 8,9 | 14,5 | 8,9 | 14,5 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 32 | 52 | 32 | 52 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 |
Longueur de course typique (in) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Longueur de course typique (mm) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Poids (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Phase de bobinage | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Motor Diameter (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26dam_k.pdf | Page de spécification | ||
drawing_26dam_k.dxf | Dessin 2D | ||
drawing_26dam_k.stp | Dessin 3D |