26DAM-L Moteur pas-à-pas à actionneur linéaire
26DAM-L
Le 26DAM-L est un actionneur linéaire non captif qui permet une grande longueur de course et qui peut fournir jusqu'à 120 oz de force linéaire dans un encombrement de 26 mm.
Points forts du produit
- Sortie de force linéaire continue élevée par taille
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
- Conceptions captives et non captives
- Longue durée de vie - conception avec roulements à billes
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Plastiques plus résistants pour des forces d'impact plus élevées
- Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
- Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
- Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
- Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 26DAM10D1B-L | 26DAM10D1U-L | 26DAM10D2B-L | 26DAM10D2U-L | 26DAM20D1B-L | 26DAM20D1U-L | 26DAM20D2B-L | 26DAM20D2U-L | 26DAM40D1B-L | 26DAM40D1U-L | 26DAM40D2B-L | 26DAM40D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 33,4 | 20 | 33,4 | 20 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 120 | 72 | 120 | 72 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 25 | 15,3 | 25 | 15,3 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 90 | 55 | 90 | 55 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 14,5 | 8,9 | 14,5 | 8,9 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 52 | 32 | 52 | 32 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 |
Longueur de course typique (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Longueur de course typique (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Poids (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Motor Diameter (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Pas par tour | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26DAM-L Specification Page | Page de spécification |
|
|
26DAM-L drawing | Dessin 2D |
|
|
26DAM-L 3D drawing | Dessin 3D |
|