35DBM-L Moteur pas-à-pas à actionneur linéaire
35DBM-L
Le 35DBM-L est un actionneur linéaire miniature non captif haute performance qui peut fournir jusqu'à 112 N de force linéaire dans un encombrement de 35 mm.
Points forts du produit
- Sortie de force linéaire continue élevée par taille
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Longue durée de vie - conception avec roulements à billes
- Conception non captive
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Longueurs de course plus longue/courte
- Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
- Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
- Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
- Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Auto-injecteurs
- Actionneurs à clapet
- Analyseurs de diagnostic
- Systèmes d'accès électroniques
- Actionneurs à volet
- Automatisation de laboratoire
- Moteurs pour pipettes médicales
- Imprimantes et photocopieurs
- Poste de travail pour la préparation d'échantillons
- Systèmes de commutation
- Actionnement de vanne
Référence | 35DBM20D1B-L | 35DBM20D2B-L | 35DBM20D3B-L | 35DBM10D1B-L | 35DBM10D2B-L | 35DBM10D3B-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 112 | 112 | 112 | |||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 70 | 70 | 70 | |||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 40 | 40 | 40 | |||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 10 | 10 | 10 | |||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
Inductance par phase typique (mH) | 9,5 | 51,4 | 2,4 | 9,5 | 51,4 | 2,4 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 12 | 2,5 | 5 | 12 | 2,5 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 0,71 | 0,29 | 1,41 | 0,71 | 0,29 | 1,41 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 10 | 58 | 2,5 | 10 | 58 | 2,5 |
Longueur de course typique (in) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Longueur de course typique (mm) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Poids (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Poids (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire | Bipolaire |
Fil de connexion | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Motor Diameter (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Motor Diameter (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_35dbm_l.pdf | Page de spécification |
|
|
drawing_35dbm_l.dxf | Dessin 2D |
|
|
drawing_35dbm_l.stp | Dessin 3D |
|