42DBL-K Moteur pas-à-pas à actionneur linéaire
42DBL-K
Le 42DBL-K est un actionneur linéaire captif qui peut fournir jusqu'à 370 oz de force linéaire dans un encombrement de 42 mm. Grâce au grand rotor, il convient parfaitement aux applications à force élevée.
Points forts du produit
- Sortie de force linéaire continue élevée par taille
- Contrôle numérique - utilisation facile avec un microprocesseur
- Économique - conception compacte, coût d'intégration plus faible
- Sans entretien - pas de balais à remplacer
- Options de bobinage unipolaire et bipolaire
- Conceptions captives et non captives
- Longue durée de vie - conception avec roulements à billes
Personnalisation disponible
- Modifications de bobine - résistance et inductance
- Aimants - pour une force linéaire plus élevée ou des niveaux de détente réduits
- Force de détente réduite ou plus élevée pour s'adapter à l'application
- Vis - mesure métrique ou impériale des embouts, longueur
- Capteurs spéciaux de détection de fin de mouvement, de brides et de connecteurs
- Câblage - connecteurs, longueur de fil, tube thermorétractable
Applications
- Moteurs pour pipettes médicales
- Actionneurs à clapet
- Actionneurs à volet
- Imprimantes et photocopieurs
- Systèmes de commutation
Référence | 42DBL10C1B-K | 42DBL10C1U-K | 42DBL10C2B-K | 42DBL10C2U-K | 42DBL20C1B-K | 42DBL20C1U-K | 42DBL20C2B-K | 42DBL20C2U-K | 42DBL40C1B-K | 42DBL40C1U-K | 42DBL40C2B-K | 42DBL40C2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Plage de températures ambiantes de fonctionnement (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Température de bobine max. (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Température de bobine max. (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Tension de tenue diélectrique (VAC) | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes | 650 VRMS CA pour 2 secondes |
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 102,9 | 100 | 102,9 | 100 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 370 | 360 | 370 | 360 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (N) | 83,4 | 72,3 | 83,4 | 72,3 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,002" (0,058 mm)/pas (oz) | 300 | 260 | 300 | 260 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 55,6 | 50 | 55,6 | 50 | ||||||||
Force de maintien min. (courant nominal) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 200 | 180 | 200 | 180 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,001" (0,0254 mm)/pas (oz) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (N) | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,002" (0,0508 mm)/pas (oz) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (N) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||
Force de maintien min. (hors tension) à 0,004" (0,1016 mm)/pas (oz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
Inductance par phase typique (mH) | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 |
Alimentation électrique d'entrée (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Résistance d'isolation à 500 V CC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Précision de déplacement linéaire | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
Tension nominale (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Courant nominal par phase, 1 phase ON (A) | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 |
Résistance par phase ± 10 % (Ohm) | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 |
Longueur de course typique (in) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Longueur de course typique (mm) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
Poids (g) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Poids (oz) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Phase de bobinage | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire | Bipolaire | Unipolaire |
Fil de connexion | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Motor Diameter (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motor Diameter (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Pas par tour | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42DBL-K Specification Page | Page de spécification | ||
42DBL-K drawing | Dessin 2D | ||
42DBL-K 3D drawing | Dessin 3D |