Recherchez-vous une solution pour obtenir un mouvement linéaire dans un boîtier compact ? Les actionneurs linéaires (DLA) de Portescap tirent pleinement parti de la conception économique des moteurs pas-à-pas Can Stack en intégrant une vis sans fin. Par conséquent, la technologie DLA aidera à obtenir des économies d'espace et de coûts par rapport aux solutions de mouvement conventionnelles grâce à l'élimination des composants mécaniques tels que les engrenages, les courroies et les arbres ou vis fileté(e)s séparé(e)s.
Pour convertir directement un mouvement rotatif en un mouvement linéaire, le l'actionneur linéaire est un moteur pas-à-pas Can Stack intégrant une vis sans fin. L'actionneur linéaire utilise la conception de moteur pas-à-pas Can Stack avec un angle par pas de 7,5 ou de 15 degrés. L'aimant du rotor se trouve sur un écrou en thermoplastique capturé entre deux roulements à billes sécurisés dans les flasques du moteur. L'actionneur pas-à-pas linéaire peut être captif ou non captif en fonction du niveau d'intégration requis.
Actionneur linéaire pas-à-pas non captif
Le mouvement qui en résulte est linéaire, mais la vis tourne également et l'antirotation doit être réalisé au sein de l'application du client.
Actionneur linéaire pas-à-pas captif
L'arbre est composé de deux pièces :
- La section arrière est une vis qui tourne dans l'écrou.
- La section avant est un arbre cannelé. Il s'engage avec dans le flasque plastique en forme de « papillon » et agit en tant que dispositif antirotation.
Le mouvement qui en découle est un mouvement linéaire pur.
L'erreur de pas n'étant pas cumulable, une haute précision est obtenue sur de courtes ou de longues distances de déplacement, ce qui signifie que des dispositifs de retour de position tels que des codeurs coûteux peuvent être supprimés. Les moteurs peuvent fonctionner avec un pilotage à un seul pas, demi-pas ou à micropas, ce qui permet une meilleure résolution et un fonctionnement moins bruyant.
Les motorisations DLA sont parfaitement adaptés aux applications qui requièrent un mouvement linéaire dans un boîtier compact. Notre équipe d'ingénieurs de conception peut les personnaliser pour atteindre vos spécifications en matière de performance de mouvement, simplifier votre conception et mettre au point un système d'actionnement « plug & play » intégré pour votre machine. C'est la raison pour laquelle l'actionneur pas-à-pas linéaire de Portescap est généralement choisi par de nombreux fabricants de dispositifs de pointe :
- Médical (pompes seringues, pipettes, analyseurs, instruments de laboratoire)
- Éclairage de scène
- Sécurité et accès (verrous - serrures)
- Actionneurs de chauffage, ventilation et climatisation
- Automatisation industrielle (réglages)
- Télécommunications (positionnement d'antennes)
- Conception avantageuse de motorisations Can Stack
- Rapport élevé entre puissance linéaire vs taille du boîtier
- Construction sans balais pour la longévité
- Commande de boucle ouverte ne nécessitant pas de capteur de position
- Contrôle commande électronique aisée via un microprocesseur
- Positionnement précis, rapide et puissant.
Caractéristiques standard
- Mouvement réversible
- Captif ou non captif
- Conception unipolaire ou bipolaire
- Roulements à billes
- Bobines à 5 V ou à 12 V
- Taille du boîtier comprise entre 20 et 57 mm
- Angle de pas de 7,5° ou 15°
- Déplacement linéaire par pas de 0,0005" (0,00127 mm) à 0,004" (0,1016 mm)
- Force linéaire de 8,3 N (30 oz) à 124,6 N (448 oz)
Personnalisation
- Modification de la bobine (résistance et inductance)
- Types d'aimant pour obtenir une force linéaire supérieure ou augmenter/réduire le couple de détente
- Longueur de vis personnalisée
- Extrémité de vis personnalisée (impérial/métrique)
- Bride de montage spéciale
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DLA captif
DLA non captif