Pourquoi un moteur à aimant disque ?

Diagramme du moteur à aimant disque

Nos moteurs à aimant disque offrent une performance dynamique exceptionnelle qui n'est égalée par aucun autre moteur pas-à-pas sur le marché. L'aimant disque unique et mince permet une meilleure résolution des pas pour le même diamètre, une accélération significativement supérieure et une vitesse maximale supérieure par rapport aux moteurs pas-à-pas conventionnels. Ces moteurs à aimant disque excellent dans des applications qui requièrent la précision d'un moteur pas-à-pas et la vitesse et l'accélération d'un moteur à courant continu sans balais. Fermer la boucle offre un avantage compétitif par rapport à une solution de servomoteur.

Les possibilités exceptionnelles offertes par notre gamme de moteurs pas-à-pas à aimant disque ne sont égalées par aucun autre type de moteur de ce genre. Leur technologie avancée, mise au point par Portescap, permet une performance dynamique véritablement exceptionnelle. Le rotor de ces moteurs est composé d'un aimant terres rares en forme de disque fin magnétisé axialement.

Une méthode particulière de magnétisation permet d'avoir un grand nombre de pôles magnétiques, optimisé selon la taille du moteur, offrant un pas angulaire bien plus petit que celui offert par  moteurs pas-à-pas à aimant permanent  diphasés. Leur très court moment d'inertie entraîne une incroyable accélération et un comportement dynamique. Ces fonctionnalités, ainsi que des vitesses de pointe élevées, entraînent un mouvement progressif en un délai très court. Leur faible inertie signifie également des fréquences de démarrages/d'arrêts élevées, ce qui leur permet de gagner du temps pendant le premier pas et de résoudre certains problèmes de mouvement sans appliquer de rampes.

Notre gamme de moteurs à aimant disque faisant partie des moteurs pas-à-pas peut facilement être adaptée aux exigences de votre application. Notre équipe de conception peut aider à intégrer un moteur dans votre ensemble en fournissant des composants supplémentaires ou en concevant une solution de mouvement entièrement sur mesure qui optimise l'espace et la performance de votre machine.

DÉTAILS SUR LE MOTEUR PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE

Caractéristiques Caractéristiques Avantages
Aimant disque aux terres rares multipolaire fin Faible inertie du moteur Importante accélération, fréquences élevées d'arrêts/de démarrages
Puissance élevée (T²/J)
Circuit magnétique court constitué de tôles de SiFe
Bobines placées près de l'entrefer
Faibles pertes fer
Plus de couple à des fréquences de pas élevées
Vitesses élevées
Rapport puissance/volume élevé
Circuit magnétique simple Pas de couplage entre les phases
Fonction de couple sinusoïdale
Faible couple de détente
Résolution angulaire supérieure en mode micropas
Circuit magnétique aux dimensions optimales Constante de couple linéaire pouvant atteindre deux fois le courant nominal Couples de pointe élevés
Capacité d'augmentation du courant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Moteur à aimant disque
L'aimant disque fin offre une importante capacité d'accélération et de vitesse