Petits motoréducteurs à courant continu

MOTORÉDUCTEUR À COURANT CONTINU À BALAIS

Chaque application a des exigences de vitesse et de couple précises. En présence d'une charge demandant un couple élevé à faible vitesse, l'utilisation d'un grand moteur à courant continu capable d'obtenir le couple ne serait pas idéal et le système serait peu efficace. Dans de tels cas, la meilleure solution consiste à introduire un  moteur à courant continu miniature  avec un réducteur, et d'adapter le moteur à la charge pour la vitesse, le couple ou l'inertie. Le moteur à courant continu avec réducteur ou  un servomoteur à courant continu à couple élevé offrira une plus grande efficacité et constituera une solution avantageuse.

Un  servomoteur miniature  qui utilise des engrenages parallèles offre des avantages dans des applications avec une limite de courant maximale, où une friction d'entrée minimale et une haute efficacité sont essentielles. Le large choix d'engrenages parallèles de Portescap est bien adapté à notre assortiment de moteurs et couvre toute la gamme des diamètres. La combinaison de nos réducteurs à engrenages parallèles avec nos moteurs à courant continu à balais sans fer offre une solution unique, intégrée en usine, pour les applications exigeantes à couples élevés. L’arrangement du train d’engrenages fournit au micro motoréducteur à courant continu un axe de sortie dans le même axe que celui du moteur. La conception inhérente de nos motoréducteurs à courant continu à balais assure une meilleure efficacité globale et un niveau sonore réduit, couvrant ainsi une large gamme d’applications, y compris les pompes médicales, les produits de sécurité et d’accès, jusqu’aux remontoirs de montres. De plus, les avantages principaux des moteurs à courant continu combinés avec des réducteurs planétaires sont leur couple nominal élevé et un grand rapport de réduction possible par train d’engrenage. Ces derniers utilisant des matériaux composites de haute qualité. La gamme de motoréducteurs à courant continu sans balais combinés avec des réducteurs planétaires pour les hautes vitesses a été conçue pour être utilisée sur des moteurs sans balais avec des bobines au noyau en fer. Les réducteurs supportent des vitesses d’entrée comprises entre 10 000 et 70 000 t/min et des vitesses de sortie de plusieurs milliers de tours par minute. Cela permet de proposer des moteurs combinés avec réducteurs de petites dimensions offrant des vitesses et des couples extrêmement élevés.

  • Notre réducteur  BA16  utilise la technologie hybride composée de trains d’engrenages parallèles et planétaires offrant ainsi une puissance supérieure et une efficacité hors norme dans l’utilisation de  petits moteurs à courant continu. En raison de sa conception intrinsèque, il peut aisément être utilisé dans des applications qui requièrent de faibles niveaux sonores.
  • Le réducteur  M22  propose un design modulaire avec engrenages planétaires pour des applications qui requièrent un couple modéré à élevé dans un encombrement restreint. Le réducteur M22 est parfaitement adapté à des applications où le rapport performance-coût est prépondérant. Certains réducteurs sont entièrement métalliques, conçus avec des engrenages planétaires pour des applications qui exigent un couple élevé dans un encombrement restreint. En raison de leur jeu réduit, ils répondent idéalement aux exigences de mouvement précis dans diverses applications. Outre les avantages du train d'engrenages planétaire, leur système de roulements permet de supporter des charges radiales supérieures.
  • La combinaison de notre micromoteur à courant continu  22N78 Athlonix  avec notre réducteur  R22  peut être utilisée dans les applications exosquelettes qui requièrent un couple élevé ainsi qu’une haute précision. Fonctionnement courant dans les conditions de charge telles qu'une position assise ou pour monter un escalier. Similairement, nos motoréducteurs à courant continu sont utilisés dans des applications semblables telles que des systèmes de biopsie ou l'automatisation en laboratoire.
Motoréducteur à courant continu

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

Motion Compass

SHOP MINI MOTORS