Micromoteur sans balais

Le moteur 32BF à courant continu sans balais ni encoches utilise 6 bobines sans fer autoportantes. Le moteur miniature 32BF offre une longue durée de vie, un excellent contrôle de la vitesse et de la position et une rotation souple. Grâce à l'utilisation d'un concept à aimant disque, il n'y a pas de pertes fer et le moteur bénéficie d'un format plat. Le micromoteur 32BF NuvoDisc sans balais offre un design compact hautement efficace avec des options de personnalisation pour répondre à de nombreux besoins. Les petits moteurs sans balais de Portescap sont la solution idéale pour un grand nombre d'applications.

PETITS MOTEURS SANS BALAIS PAR PORTESCAP

• Moteur à courant continu sans balais sans encoches 16BHS à 2 fils  :
Il utilise une bobine sans fer cylindrique autoportante fabriquée avec la même technique de bobinage que pour nos moteurs à courant continu sans fer. Grâce à de faibles pertes fer en haute vitesse, ce petit  moteur à courant continu sans balais  est efficace et compact. Le 16BHS offre une longue durée de vie, d'excellents contrôles de la position et vitesse et une rotation souple, des avantages qui peuvent servir à des applications telles que les respirateurs et les ventilateurs, les diagnostics cliniques, les pompes et les valves miniatures.

• Micromoteur à courant continu sans balais 22ECS60  :
Il fait partie de notre série ULTRA EC™ et comprend un nouveau design magnétique exclusif. Il s'agit d'un  petit moteur sans balais, fabriqué autour de notre technologie exclusive de bobine en U. Cette nouvelle bobine est la clé de la performance extraordinaire de ces moteurs miniatures à courant continu sans balais, ce qui inclut des pertes de fer minimales, un meilleur rendement et un échauffement plus faible. Ce design de bobine unique permet par exemple aux moteurs à deux pôles d'offrir 30% de couple supplémentaire par rapport à un moteur de même taille avec une bobine traditionnelle. Les applications typiques incluent les instruments manuels de dentisterie, les dispositifs de dosage pharmaceutique et les respirateurs.

• Moteur miniature à courant continu sans balais 22ECT60  :
Un autre moteur de notre série ULTRA EC est le 22ECT60, spécifiquement optimisé pour avoir un couple continu élevé à des vitesses faibles. Il offre sa puissance maximum entre 10 000 et 20 000 tr/min. Ces moteurs sont capables de fournir un couple continu jusqu'à deux fois plus élevé que des moteurs à courant continu sans balais comparables de même taille. Ces moteurs excellent dans des applications robotiques humanoïdes ou chirurgicales ainsi que dans l'actionnement de sièges.

• Petit moteur à courant continu sans balais sans encoches 32BF nuvoDisc  :
Il utilise 6 bobines sans fer autoportantes. Il s'agit d'un concept sans encoches avec 8 pôles, un profil bas, une haute efficacité et un fonctionnement en trois phases. Les applications pour ce moteur plat incluent des dispositifs médicaux, des scanners de codes-barres, des pompes et des Lidar.

Moteur pour rasoir arthroscopique 4 200 tr/min  :
Ce moteur à courant continu sans balais est optimisé pour les instruments chirurgicaux portatifs, utilisés pour les interventions chirurgicales au niveau des articulations telles que la hanche, le genou ou l'épaule. Les moteurs miniatures de Portescap pour les applications chirurgicales sont conçus pour être très fiables dans des environnements d'autoclavage.

• Moteur microdébrideur ORL  (également appelé rasoir pour chirurgie ORL) :
Ce moteur est conçu de sorte que son couple et sa vitesse en font une solution idéale pour les instruments électriques utilisés en chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge.

Découvrez notre gamme étendue de  moteurs à courant continu sans balais.

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


En nous contactant, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées par Portescap pour répondre à votre demande.
Nous respectons votre vie privée. Veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour plus d'informations.

Motion Compass

SHOP MINI MOTORS