Les moteurs pas-à-pas à aimant disque de Portescap utilisent un aimant disque unique qui permet de fines résolutions de pas. Leur méthode de magnétisation unique autorise de plus petits angles de pas et leur taille optimisée permet un mouvement incrémental avec un très faible temps de réponse. Cela fait de ces moteurs pas-à-pas à haute vitesse un choix idéal pour les applications nécessitant des micropas. Ils sont personnalisables et sont disponibles dans des diamètres qui vont de 10 mm à 91 mm. Le design à aimant disque permet également une grande accélération et vitesse élevée tout en conservant un positionnement précis. Ces moteurs excellent dans des applications qui requièrent un mouvement progressif rapide et précis.
La résolution de pas des moteurs électrique 12V à aimant disque peut être encore améliorée grâce à l'utilisation des réducteurs. Un motoréducteur miniature utilise un réducteur couplé au moteur pas-à-pas. Les réducteurs R10 et R16 de Portescap peuvent être associés à nos moteurs à aimant disque miniatures pour un couple en sortie supérieur et un mouvement progressif affiné.
Des exemples d'utilisation des motoréducteurs miniatures :
• Notre ensemble de micro motoréducteurs à aimant disque P010 et R10 est généralement utilisé dans des applications de mécanisme de verrouillage de diagnostic clinique.
• Le moteur à aimant disque P110 peut être utilisé avec des réducteurs tels que B16 et R16 pour offrir différentes options de rapports de réduction et de performance.
• L'ensemble des micro motoréducteurs P110 et BA16 est idéal pour une utilisation dans des pipettes médicales.
Une application typique d'un ensemble de motoréducteur miniature à aimant disque est une pompe à perfusion, qui fournit des doses soigneusement mesurées et programmées de médicament à un patient. Des pompes ambulatoires sur batterie ont été mises au point pour administrer des médicaments au quotidien, des compléments alimentaires et des traitements contre le cancer. Le moto-réducteur miniature peut également être utilisé dans des applications où un contrôle du mouvement précis sur plusieurs axes est essentiel : typiquement des machines de diagnostic clinique et des postes de préparation d'échantillons.