Moteurs pour outils stérilisables

Désinfection au moyen d'un lave-vaisselle médical
Les laveurs médicaux (parfois appelés lave-vaisselle médicaux ou désinfecteurs thermiques) sont des machines automatiques utilisées pour laver et désinfecter des dispositifs médicaux et éliminer la charge biologique avant la stérilisation. Le processus introduit de l'eau chaude et des détergents de nettoyage spécialisés à pH élevé dans la chambre de lavage, ce qui rend l'environnement particulièrement difficile. Portescap effectue en interne des tests de durabilité et de performance sur les moteurs en autoclave. Sur la plupart des moteurs, l'eau à pH élevé présente dans la machine sature les composants internes et électroniques du moteur, ce qui entraîne des courts-circuits électriques ainsi que des défaillances et la corrosion des matériaux. Il en résulte des performances médiocres ou des pannes. La conception exclusive du moteur stérilisable de Portescap le rend donc capable de durer pendant des centaines de cycles de lavage avec peu ou pas de dégradation des performances.
Stérilisation en autoclave
La stérilisation est le processus qui consiste à détruire complètement les micro-organismes sur un objet afin de le rendre stérile. Un autoclave est une machine utilisée pour stériliser des équipements, des composants et des fournitures en appliquant alternativement une pression positive et négative et de la vapeur à haute température. Utilisé pour la plupart des dispositifs médicaux et dentaires, le procédé d'autoclavage permet de stériliser toutes les surfaces exposées à la vapeur. Portescap effectue en interne des tests de durabilité en autoclave sur des moteurs utilisés pour du matériel hospitalier. Sur la plupart des moteurs, la pression, la vapeur et la température peuvent endommager ou détruire prématurément les roulements, les capteurs, les aimants et les stators, ce qui entraîne soit un mauvais rendement, soit une défaillance. La conception exclusive du moteur stérilisable de Portescap est capable de résister à plus de 3 000 cycles d'autoclavage avec peu ou pas de dégradation des performances. En savoir plus sur notre approche de la conception des moteurs stérilisables.
Technologie Portescap
La technologie d'autoclavabilité exclusive de Portescap de nos moteurs à courant continu sans balais et à encoches a été développée durant de nombreuses années, dans des applications médicales et dentaires. Portescap s'efforce d'être le leader du marché en matière de fiabilité grâce à une innovation et une amélioration continue. Notre vaste savoir-faire en matière d'applications, allant des outils chirurgicaux et dentaires à une variété de dispositifs médicaux, ainsi que notre expertise en technologie des moteurs, nous permettent de proposer des solutions sur mesure, afin répondre à un éventail de besoins de performance.
Contactez un ingénieur pour obtenir de l'aide afin d'optimiser la solution de mouvement parfaite pour vos outils chirurgicaux motorisés à main.
Voir l'ensemble de notre gamme de moteurs pour solutions chirurgicales
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
Moteur à arbre creux microdébrideur/rasoir (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
CONTRÔLEURS RECOMMANDÉS
Model | Nominal Voltage, Max (V) | Nominal Voltage, Min (V) | Feedback Type | Continuous Input Power, Max (W) | Control Method | Autoclave Cycles |
---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | 300 | Vitesse en boucle ouverte | 1000 |