Moteurs électriques à grande vitesse

Définition
La vitesse d'un moteur correspond à la vitesse angulaire de l'arbre de celui-ci. Dans une application de mouvement, la vitesse du moteur dicte la vitesse à laquelle l'axe tourne - le nombre de tours complets par unité de temps. Les exigences de vitesse varient en fonction des applications, de ce qui est déplacé et de la coordination avec les autres composants de la machine. Un équilibre doit être atteint entre la vitesse et le couple, car les moteurs génèrent généralement moins de couple lorsqu'ils tournent à des vitesses plus élevées.
Aperçu des solutions
Nous répondons aux exigences particulières de vitesse au cours de notre processus de conception en adaptant une bobine optimale et des configurations d'aimants. Dans certaines conceptions, la bobine tourne en fonction de la construction du moteur. La conception de nos moteurs sur la base du design d'une bobine sans fer permet d'obtenir des vitesses plus élevées. L'inertie de ces moteurs à grande vitesse est considérablement réduite permettant ainsi une très bonne réactivité (accélération). Dans certains modèles, l'aimant tourne avec l'arbre. Comme l'aimant est le facteur qui contribue à l'inertie du moteur, il est nécessaire de développer une conception différente de celle d'un aimant cylindrique standard. La réduction de l'inertie entraîne une augmentation de la vitesse ainsi qu'une accélération.
Technologie Portescap
Portescap a conçu des moteurs haute vitesse pour les technologies à courant continu avec et sans balais. La construction sans fer des bobines à courant continu à balais permet à la fois une forte accélération et des vitesses plus élevées, en particulier par rapport aux moteurs avec un noyau en fer. Portescap propose une gamme unique de moteurs pas-à-pas, à aimant disque, (avec un mince aimant en forme de disque - par opposition à un aimant cylindrique). En abaissant l'inertie des moteurs, nous pouvons atteindre des vitesses allant jusqu'à 10 000 tr/min avec un moteur pas-à-pas - sans précédent dans l'industrie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à trouver les bons moteurs à grande vitesse pour vos applications critiques.
Les moteurs à grande vitesse Portescap sont parfaits pour les applications suivantes :
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 47000 | 210 | 180 | 45,9 | 6,5 | 7,3 | 1,03 | 60000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 |
P532 | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 5,7 | 40 | 3.6 | 100 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |