スピード

定義
モータの速度とは、モータのシャフトの回転数のことです。モーションアプリケーションにおいて、モータ速度は、軸がどれだけ高速に回転するかを単位時間当たりの回転数で表します。動かすもの、および機械の他のコンポーネントとの連携などによって、アプリケーションの速度要件は異なります。通常、最高速度での稼働時には、モータから発生するトルクは小さくなるため、速度とトルクのバランスをとる必要があります。
ソリューションの概要概要
当社では、最適のコイル(巻線として知られる)およびマグネット構成を作り出すことにより、設計プロセスにおいて速度要件の問題を解決しました。コイルはモータの構造に基づいて回転します。コイルに鉄心がないモータの設計により、速度を上げることができました。モータの慣性は大幅に低減され、加速(応答性)も高めることができます。
ある設計においては、マグネットはシャフトと共に回転します。マグネットはモータ慣性の主な要因であるため、標準的な円筒磁石とは異なる設計の開発が必要となります。慣性を低減することにより、速度も加速も高まります。
ポルテスキャップの技術
ポルテスキャップは、高密度自己保持型コイルをロータとして使用し、DCブラシレスおよびブラシ付きDCモータを設計しました。ブラシ付きDCモータのコイルは鉄心がないため、鉄心コイルを使用したブラシ付きモータと比較すると、加速および速度の両方をより大きくすることができます。ポルテスキャップは、ステッピングモータ、ディスクマグネットシリーズ(円筒磁石とは反対に薄いディスクマグネットを有する)などの他にはない製品を提供しています。モータの慣性を低減させることにより、ステッピングモータで最高 10,000 rpm という速度を達成しました。業界内では、これに並ぶものはありません。