テクノロジーは急速に小型化に適応しています。製品全体の小型化は 医療 および 産業 アプリケーションでのOEMの課題となっています。 部品の小型化と統合により装置はより小さくなり、製造と実装においてさらに効率を上げられます。 小型モータはこのトレンドへの対応に必要不可欠な役割を担っています。
この小型化のトレンドを追っている主な市場の例には医療および航空宇宙が挙げられます: 医療OEMは医療装置のフォームファクターを減少させ、より効率的な患者治療の実現を推進させています。 装置のサイズが縮小するにつれ、手順は低侵襲になっていき、患者の早期回復に寄与します。 小型モータは生研、画像診断と放射線の手順を発展させることで、がんの発見と治療を向上する助けになっています。 以前までは、胸部の生研手順は麻酔を基本とする侵襲手順で長い回復時間、目立つ切開跡と傷痕をもたらしました。 しかし、最近の改善により手順の効率性が向上し、患者の不快感とストレスが最小化されました。
小型モータで駆動するデバイスを使用することで医師は1か所の生検部位の小さく、通常は縫合のない切開を一回するだけで複数の細胞サンプルを収集、分析できます。 新しい電動機器を使った生研手順により、従来型の外科用メスを使用した方法と比較して生研切開サイズを最大85%小さく、手順にかかる時間全体を最高75%短縮できることが判っています。 完全な電動デバイスを使用すると、医師は単一の生研部位から複数のサンプルを採取し、離して配置された事前にラベル付けしてあるサンプルコンパートメントを使用してより効率的に並べ、整理することもできます。 サンプルをより効果的に採取し整理できることで、医師はサンプル分析の制度と信頼性を向上できます。
• 航空宇宙 セクターのアプリケーションには、重量とスペースの重要性、低入力電力、-60 ºCから+150 ºCという最低最高気温、ノイズ、振動、ショックへの感度、EMI-EMCなど厳格な要件が課せられます。 上記すべての要件を満たし、小型モータを利用する完全なドライブパッケージがあれば理想的です。 航空機でのバルブ作動などのアプリケーションはエンジン燃料の流れの調整、航空機環境システムへの空気の流れの制御など、必要不可欠な機能を果たす必要があります。 こうしたアプリケーションで克服しなくてはならない負荷によって、多様なギアやックス搭載のモータが使用されます。 航空機のキャビン内の シートバルブ作動 には、高いアプリケーション負荷にかかわらず円滑な動作を実現することが乗客に最高レベルの心地よさを提供するカギとなります。 こうしたニーズにはグラファイトブラシの小型モータが適しています。
ポルテスキャップはDCコアレスモータ、ブラシなしスロット付きおよびスロットレスモータ、PM型ステッピングおよびディスクマグネットモータなど、数々の小型モータ技術を開発しました。 当社のアプリケーションエンジニアは設計エキスパートと共に、お客様のアプリケーションに最も適した小型モータを探すお手伝いをしています。 当社の ドライブテクノロジーの包括的なラインアップをぜひご覧ください。