継続的改善の推進:アルトラビジネスシステム
ポルテスキャップは小型モーション技術の分野で世界をリードするプロバイダです。 Altra Industrial Motion傘下の一企業として、ポルテスキャップの使命は以下をお約束することによってお客様が品質、コスト、納期、およびビジネスをコントロールできるようお手伝いすることにあります。
• 意見を聞くこと..
お客様の声は、製品開発から発送、フォローアップまで、当社の業務すべてを推進するものとなっています。
• 継続的改善..
アルトラビジネスシステムは、当社の製造、エンジニアリング、経営、および販売ビジネスプロセスすべてを導くことで、効率と革新の土台を提供しています。
• イノベーション。
当社の広範囲に及ぶ経験に想像力を加えることで、当社は革新的製品、サービス、およびプロセスを継続して導入することに成功しています。
• 最高の人材を雇用すること..
当社は、お客様のニーズを満たす革新的な方法を開発できるような技術、想像力、そして誠実さを備えた最高の人材を雇用し、成長させ、保持することに意欲を持って取り組んでおります。
お客様のご意見を聞くこと、高度なビジネスプロセス、才能ある人材、および技術的ノウハウすべてが組み合わさり、ポルテスキャップ全体に行き渡る革新への環境が整えられているのです。このイノベーションの結果として、当社は、設置・運営コストの低減、高性能、高い可用性、および一貫した高品質という利点をお客様に提供することが可能になっています。
成功は偶然ではない。
実績あるシステムのたまものです。アルトラビジネスシステム(ABS)は、当社の企業文化およびパフォーマンスのすべての側面を推進させてきました。当社では ABS を使用して、自分たちを導き、どれだけそれが実行されているか測定し、ABS 自体の改善を含めて、よりよく行うためのオプションを作っています。
アルトラのコア・バリュー(主要な企業理念)を糧に、ABS は決して終わらない変化と改善のサイクルにおいて当社を推し進めています。そのサイクルとは、優れた人材が卓越した計画を開発し、世界トップクラスのツールを使って実行し、サステナブル(持続可能)なプロセスを形成する結果、優れたパフォーマンスを生み出す、というものです。業績が優れ、期待されるレベルが高いと傑出した人が集まり、その人たちがそのサイクルを続けます。すべての努力を導くためには、顧客が必要としている 4 つの優先項目に根ざしている簡単な思想に基づいて行います それは品質、納期、コスト、およびイノベーションです。