品質は、ポルテスキャップにおける大きな推進力となっており、その終わることのないプロセスは、当社製品、および当社の業務運営アプローチにはっきりと表れています。ポルテスキャップのモーションソリューションは、最も要求の厳しく性能が重要視されるアプリケーションにおいて、信頼性の高い性能を提供する設計となっております。
組織内の社員は、問題を解決して根本原因の特定および排除を行うスキルを改善させるトレーニングを受けています。信頼性に関連したツールおよび技術は、品質システムの改善、ばらつきの低減、および業務の全分野における品質改善に焦点を当てて使用されています。当社の目標は、反応型の問題解決を排除し、先を見越した予防を 100% 行えるようにすることです。
ポルテスキャップの製造施設は、定期的な包括監査に従っており、製品・プロセス品質を確実に維持しています。最高レベルの品質基準に対する当社のコミットメントに一致して、当社は環境、および当社社員の福祉に深い関心を払っており、ポルテスキャップの製造施設は以下の認定を受けています。