-
02/05/2021
小型/特殊モーターの世界的大手、Portescapは、Ultra EC™小型ブラシレスDCモーター製品として、新たに「16ECS」高速ブラシレスモーターを発表しました。
-
10/21/2020
ポルテスキャップのスロットレスDCブラシレスモータのUltra EC™シリーズに、ドライバ一体型モータの16ECP36 2Aと16ECP52 2Aが新たに加わりました。
-
10/21/2020
設計プロセスの早い段階でサプライヤを使用することで企業がどのように利益を得ることができるかをご覧ください。
-
09/29/2020
モーターのストールトルクに寄与する要因を理解することは、システムに適切なドライバーを選択するのに役立ちます。クリックしてmoを読む
-
09/08/2020
使い捨ての医療用ハンドツールは、コストと衛生上の利点から使用が増加しています。これらのツールを設計するエンジニアは、通常ブラシ付きDCまたはブラシレスDCモータを指定します。弊社アプリケーションエンジニアのクレメンス・ムーロンは、これら2つのオプションを比較します。クリックして詳細をご覧ください。
-
04/22/2020
COVID-19のパンデミックにより、人工呼吸器や輸液システムなどの救急医療機器や、ラボ分析装置の
需要が急増しています。
-
03/06/2020
小型ブラシ付きDCモータを使用する多くのアプリケーションでは、モータを複数の負荷ポイントまたは特定の負荷サイクルで作動させる必要があります。使用可能な負荷ポイントでモータを作動させるには可変制御可能な電源が必要です。
-
02/03/2020
デバイスメーカーと外科医は、外科手術用ハンドツールのトルク、速度、および信頼性の要件を満たすために何十年もの間、滅菌可能なブラシレスDC(BLDC)モータに依存してきました。現在、外科手術ロボット工学はこれらと同じ能力を活用しています。