新型のUltra ECブラシレスモータ 22ECP35 速度とトルクの絶妙なバランスを最適な価格で手に入れることができます
ポルテスキャップは、新型の 2極ブラシレス DC モータ 22ECP35 を追加し、Ult ra EC™ ブラシレスモータシリーズを拡充しました。当社の小型スロットレスブ ラシレスモーションソリューションの Ultra ECプラットフォームの一部である このモータは、コストが最適化されており、同種のモータと比べて1.3 倍の連続 トルクと2倍の出力を発揮します。しかも、ブラシレス DC モータで期待される スムーズな動作と長寿命性も兼ね備えています。
ブラシレスDCモータ22ECP35には、特許取得済みの Ultraコイルテクノロジーが 採用されています。これにより、さまざまな動作速度で摩擦やブラシの摩耗がな く、コア損失を制限することで比類のないトルク密度と高出力密度が実現します。 22ECP35は、医療や工業市場において多くの用途に適用でき、結果として、出力 と装置の処理量を妥協することなく、装置の寿命を延ばし、信頼性を高めること が可能となります。
新型の22ECP35は、バッテリー駆動電動工具だけでなく、電動グリッパー、ヒュ ーマノイドロボット、ラボオートメーション機器、使い捨ての医療用ツール、オ ートメーションアクチュエータといった工場オートメーション機器や、長さに制 約のあるアプリケーションにも最適です。
22ECPは、お客様の速度や電圧要求に合わせて、35mm、45mm、60mmの長さ、ホー ルセンサ付き/なし、4種類のコイルから選択することができます。ご要望に応じ て、ポルテスキャップでは、ギアボックス、エンコーダ、他種コイル、機械イン ターフェース変更など、製品のカスタマイズにも対応しています。
ポルテスキャップは、全世界においてISO 9001:2008の認定を受けているほか、 インドの生産拠点もISO 13485、ISO14001:2004 および OHSAS 18001:2007の認定 を受けています。