ブラシ付きDCモータAthlonix™ 22NT – 荷重が不規則に変化する環境でも優れているように設計されています。
Portescap はこのたび、22NT Athlonix ブラシ付き DC小型モータ を発売いたします。新しい2 2NT モータは、対重量出力に優れており、最高12.7Wの高出力を提供し、バッテリーの寿命が 長くなります。これにより、お客さまは小型で軽量ながら、より性能の高い装置やデバイスを製 造することが可能になります。この頑丈なモータでは、コンパクトなサイズと重量、あるいはバッ テリーの寿命と装置のライフサイクルのいずれかを選択する必要性はございません。
22NT 小型モータは、連続トルク最大16.6 mNmで、効率を損ねることなく、より高い耐久力と性 能を発揮します。22NT は超小型モータで、重量はわずか 54 g です。Athlonix™ プラットフォー ムの一つとして、22NT モータはエネルギー効率のよいコアレス設計になっており、自己サポー トコイルと磁気回路が最適化され、グラファイト整流システムが搭載されています。これにより、 モータの出力密度を最大化できると同時に、モータの耐用期間中、耐久性を維持できます。こ のため、22NT 小型モータは人型ロボットや医療・工業用ハンドツール、ミニチュアポンプ、ラボ のオートメーション、臨床診断、マテリアルハンドリングなどの用途に最適です。
Portescap の新しい22NT モータはインクリメンタルエンコーダやさまざまなサイズとギヤ比のギ アヘッドに対応しており、お客様の要望に合わせてカスタマイズできます(ボールベアリ ング、 シャフトの長さ、特殊コイル、ケーブル コネクタ、取付穴など)。また、ISO の認定を受けた施設 で製造されており、RoHS に準拠しています。詳しい仕様や短納期プロトタイプのサンプルにつ いては、Portescap のアプリケーション/販売サポートチームまでお問い合わせください。
Portescap について
Portescap は医療・工業用の用途のモーション需要に、同種製品の中ではベストのソリューショ ンをご提供いたします。弊社では、広範な電気的な小型製品技術(ブラシ DC、ブラシレス DC、キャンスタック型ステッピング モータ、デジタル リニア アクチュエータ、ディスク マグネット、 ギアヘッド/エンコーダ/ドライブ技術)で性能を重視したアプリケーションにご使用頂いて います。Portescap 製品は70年以上にわたり、幅広い医療・工業用途(医療、ライフサイエンス および臨床診断、計装、オートメーション、航空宇宙、セキュリティ)で多様なモーション コン トロールのニーズに対応してきました。
Portescap は米国、セントキッツ島、インドに製造拠点を構えているほか、米国、中国、インド、スイスの研究開発センターを中心にグローバルな製品開発ネットワークを築いています。
Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; fax: 610-696-4598; [email protected]; www.portescap.com.