MotionCompass – 新しいミニチュアモーターの選定ツールをお試しください。
ポルテスキャップは、様々なアプリケーションに対応するユニークなモーションのご要 求に基づいた小型モータソリューションを提供するために設計されたウェブベースのア プリケーションであるMotionCompass™ (www.motioncompass.com)をリリースしました。 入力パラメータ (スピードとトルク) が、複数の製品技術にわたって推奨されるモータ のリストを作成します。電気的および機械的 仕様、スピード対トルク曲線、および性能チ ャートを含む推奨オプションに即した豊富な 内蔵型データをご用意しております。すべて のデータはリアルタイムで動的に作成されて おり、特定のアプリケーションのニーズに基 づいてソリューションをお選びいただけるようになっています。ユーザーは、製品を選び、性能測定基準を確認し、アプリケーショ ンに対する最適なソリューションを確かめることができます。
MotionCompassのユニークな特長は、モーターの推奨に直接影響を与える4つの重要な性 能パラメータ (スピード、効率、パワー、電流) に加重を割り当てる能力です。長年の 経験とアプリケーションの専門知識に基づいて開発された知的アルゴリズムは、アプリ ケーションの性能を最大化させる一連の理想的なモータソリューションを推奨します。 特定のアプリケーションのニーズを満たすための推奨オプションを絞り込むために、直 径、ベアリングの種類、効率と電流要件、フィードバックオプションなどの追加的なモ ータパラメータがご利用いただけます。
「MotionCompassで、ユーザーの手により製品の構成と選択をすることができます。ユー ザーの入力に基づいてリアルタイムで製品を推奨してくれるため、複数のオプションを 評価し、アプリケーションに対する最適なモータを判断することができます。ユーザー は実際のアプリケーションで試験を行うためにサンプルを注文することなく、オンライ ンでアプリケーションのパラメータを微調整し、性能への影響力を評価することができ ます。これにより、繰り返し行われる製品認定プロセスを省くことができます。カタロ グデータを通じて費やす時間を、以前にはなかった幅広いデータを備えたオンライン上 で数分費やすことだけで、迅速な意思決定が可能になります。」 とポルテスキャップの プロジェクトマネージャー、デイブ・ベックストーファーは述べています。
ポルテスキャップは、現地のアプリケーションサポートを提供し、アプリケーションを 最大限に活かすモータの選択を支援する専門知識でお客様をお手伝いしています。
Portescap について
Portescap は医療・工業用の用途のモーション需要に、同種製品の中ではベストのソリューショ ンをご提供いたします。弊社では、広範な電気的な小型製品技術(ブラシ DC、ブラシレス DC、キャンスタック型ステッピング モータ、デジタル リニア アクチュエータ、ディスク マグネット、 ギアヘッド/エンコーダ/ドライブ技術)で性能を重視したアプリケーションにご使用頂いて います。Portescap 製品は70年以上にわたり、幅広い医療・工業用途(医療、ライフサイエンス および臨床診断、計装、オートメーション、航空宇宙、セキュリティ)で多様なモーション コン トロールのニーズに対応してきました。
Portescap は米国、セントキッツ島、インドに製造拠点を構えているほか、米国、中国、インド、スイスの研究開発センターを中心にグローバルな製品開発ネットワークを築いています。