サイズ6の新型カニューレ形状スロット付きブラシレスDCモータ(関節鏡用途)

ポルテスキャップは、関節鏡用途向けの3つの新型カニューレ形状外科手術用モータのリリースを発表できることをうれしく思います。B0612H1005カニューレ形状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(48V)、B0612H1006カニューレ形状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(36V)、B0612H1007カニューレ形状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(24V)は、関節鏡シェーバーおよび関節鏡マイクロデブリッダー用途向けの滅菌対応BLDCモータです。各モータは、入力電圧が指定され、最小限の侵襲でおこなう外科的処置で効果的に軟組織や骨を取り除くために通常必要なトルクと速度を提供するように、最適化されています。ロボット支援型の外科手術用装置に加えて通常の外科ツールにも最適です。

ポルテスキャップは滅菌対応モータ技術の世界的リーダーです。この分野での数十年にもわたる開発と多数の外科手術により、ポルテスキャップのモータは、最も要求の厳しい条件下でも優れた手術結果を実現する定評ある性能を備えています。これらのモータは、1,000回以上の滅菌サイクルにも、生理食塩水やその他の異物への浸漬にも対応するよう設計され、その試験にパスしました。軽量、低ノイズ、低振動により、非常に繊細な外科手術でも触覚反応と外科医の制御能力を最大化できます。

標準プロトタイプは2週間以内にご利用いただけますので、ポルテスキャップのパートナーは、すぐに試験を開始して市場投入までの時間を短縮することが可能です。ポルテスキャップの研究開発エンジニアは医療装置の統合に精通しており、協力を惜しみません。そのため、カスタマイズしたソリューションを必要とするパートナーのために、ポルテスキャップは設計を最適化してその用途に的確な要件を満たすことができます。モータの選択に役立つ詳細な情報については、今すぐエンジニアまでお問い合わせください。

ポルテスキャップについて
ポルテスキャップは、ブラシ付きDCコアレス、ブラシレスDC、キャンスタック型ステッピングモータ、ギヤヘッド、デジタルリニアアクチュエータ、およびディスクマグネット技術など、業界で最も幅広い小型モータおよび特殊モータ製品を展開しています。ポルテスキャップ製品は、70年以上にわたり、ライフサイエンス、計装、オートメーション、航空宇宙、および商業アプリケーションなど、幅広い医療および産業用途で多様なモーションコントロールのニーズに対応してきました。

ポルテスキャップは米国、セントキッツ島、インドに生産拠点を構えているほか、米国、中国、インド、スイスの研究開発センターを中心にグローバルな製品開発ネットワークを築いています。