今日、ステージ照明は、オペラ、劇場、または建築展示会などのパフォーマンスすべてにおいて、非常に重要かつ心理的な役割を果たしています。LED 技術によりここ数年衝撃的な技術改善がもたらされており、高度ステージ照明装置の技術レベルは高くなってきました。
ポルテスキャップのリニアアクチュエータ製品ラインナップは、LED 移動ヘッドライトにアプリケーション要件をまさに満たすものです。リニアアクチュエータは、高い推力、およびストローク長の拡張により、レンズの完璧な移動、および正確なビーム拡がりを実現させることができます。アクチュエータは、ノイズや振動を低く抑え、高い再現性を実現させる設計となっており、一貫したビーム角精度、および光安定化が得られます。カスタマイズのオプションが各種用意されており、ポルテスキャップのリニアアクチュエータは、お客様のステージ照明アプリケーションにおいて最高レベルの品質および性能をお届けすることができます。
利点
- 高い推力
- 寿命の長い特殊なボールベアリング設計
- レンズ移動の精度を上げる低振動設計
- 低ノイズ
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 Step | |
20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 Step | |
26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 Step | |
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 Step |