エネルギーコストは高騰しており、建築設計、建設、およびメンテナンスにおいて、HVAC システムは重大な役割を果たしています。ダンパーバルブ作動および制御を他の重要な機能と併用するためには、再現性の高い精密さ、および信頼できる操作が必要です。建築の効率性における世界的なリーディング企業は、ポルテスキャップのキャンスタック型高精密ステッピングモータを使用し、HVAC 装置およびコントロールシステムにおいて業界トップのモーション性能を実現させています。
モータ長、ステップ角、および電圧定格(DC および AC)など、他にはない幅広い製品を展開するポルテスキャップの技術ソリューションにより、産業、商業、および住宅建築において安全性および最高レベルの効率性が提供されます。
利点
- コスト効率のよいコンパクト設計、低い一体化コスト
- ブラシの摩耗がなく、メンテナンスフリー
- シンプルな AC コントロールで推進されるAC コイル設計
- コンパクトなアプリケーション向けのキャンスタック型リニア技術
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 貴金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
22DCT Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 貴金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推奨するキャンスタック型ステッピングモータ
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 ステップ |