
石油採掘産業では採掘同時計測、またはMWDツールが広く使われ、これは、ツールストリングのドリルヘッド部の後部に計測モジュールが組み込まれています。 このモジュールは、掘削角度、振動、速度などの可変パラメータを計測します。 バルブはデジタル情報を送信できるように、掘削泥水すなわちスラリーの流れを制御するように動作されます。これは、情報を表す圧力変動を作り出し、「パルサー」ユニットは、この情報を再構築するために、数千フィート上の地表に設置されたセンサーに、この情報を送り戻します。
泥パルス遠隔測定として知られるこの技術では、差圧パルスを生成するために、DCモータアッセンブリで駆動するアクチュエータが使われます。 バルブの開閉を制御するためのバルブスクリューを操作するDCモータが組み込まれています。これは、次に、ドリル流体(すなわち泥)の流れを制御します。
こうした用途に使われるブラシレスDCモータは、サイズが13~42mm、高トルク、広い動作温度範囲-55℃~200℃(油圧油媒体中に浸漬を含む)を有します。
ドリル関連のアプリケーションに最適なモーションソリューションを提案しますので、当社のアプリケーションエンジニアへコンタクトしてください。
利点
- 軽いうえに、効率、信頼性がともに高い
- コンパクトサイズで、より高いトルク密度
- 強い衝撃、振動、極端な動作温度に耐えられる設計
Recommended Brush DC
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
Recommended Gearheads
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |