マテリアルハンドリング用マイクロモータ

コンポーネントの取扱いおよび運搬は、オートメーションシステムにおける重要な部分となっています。当社の高出力密度モータは、正確かつ精度の高いモーション制御を高速で行い、パフォーマンスを最大に伸ばすことができます。ブラシ付きおよびDCブラシレスモータ技術により、アプリケーションエンベロープサイズが小さくなり、エネルギーを節約できます。長寿命でより効率的なモータは、空気圧モーション制御システムと比較して、システムの信頼性を高め、所有コストを低く抑えることができます。処理量要件がより大きい場合、ポルテスキャップ独自のディスクマグネット型モータ技術により、業界一のパワフルなモーションソリューションを提供することができます。

利点

  • アプリケーションエンベロープサイズを小さくする高出力密度
  • 何百万回ものデューティサイクルに耐えられる長い寿命
  • 高加速性により、装置の処理量が増加
  • 所有コストおよびエネルギーを小さく抑える高効率性

カスタマイズオプション

  • カスタムシャフト構成
  • 速度および電圧要件に適合させるカスタムコイル設計
  • 位置フィードバックを行うエンコーダ

設計時間の短縮、オンラインでモータを選択