土地測量トータルステーションは、ターゲットにレーザー光を放射してそれから反射する光を検出する、電気光学測距方式を採用しています。モーションソリューションは、ビーム長を正確にコントロールし、反射光をフィルタリングするうえで、中心的な役割を果たします。戸外の作業環境では、厳しい環境下で長時間稼働するバッテリ駆動のモーションシステムが要求されます。
ポルテスキャップのコアレスモータは、最小の封筒サイズの用途において、必要な出力密度で、長時間の稼働サイクルでも最大の効率を提供します。
利点
- 高効率により、バッテリの寿命も長くなります
- ギヤボックスオプションにより、電力および解像度が上昇します
- スペース要件に合わせて、複数の直径および長さからお選びいただけます
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (スリーブベアリング) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |