工業、セキュリティ、航空宇宙の分野における監視用途では、自動化された光学制御が装備されたカメラレンズが頻繁に使用されます。 精度の高いモータは、多くの場合動く被写体の鮮明な画像を作り出すため、光学システムのズーム、フォーカス、絞り機能を制御するために使用されます。 自動化された光学制御は、長時間にわたって継続的な調節が必要な場合や、位置が理由で人間による実地操作が不可能な場所で最もよく用いられます。 高効率、軽量パッケージ、-40 C~60 Cの幅広い動作温度範囲により、ポルテスキャップのモータは多くの場合、被写体が動くことが想定され困難な要素の影響を受けるこれらの用途に理想的です。
利点
- 軽量パッケージで高効率を実現.
- コンパクトなサイズで高トルク密度を実現.
- 極度の動作温度に耐える設計.
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |