アクセスシステム用エネルギー高効率モータ

ポルテスキャップは、ドアの開閉方法に革新をもたらしています。当社お客様と密接に協力して設計を行うことで、ポルテスキャップは商用ドアアプリケーション向けのエネルギー効率のよい小型モータ、および電気機械的ロッキングシステムに革新をもたらしました。この革新は、従来の「電気的ストライク」によるドア解除機構の代替となります。当社の先進ソリューションは、電力の消費を抑えつつも高い耐久性を持っているため、防護ドアのカーボンフットプリントを低減させることができます。ポルテスキャップは、商用ロックおよびロック解除技術における抜本的変化をもたらしており、その技術は、キーコードの使用、または入出許可を行う必要がある際に大いに歓迎されています。

利点

  • 高効率による、バッテリ寿命の延長
  • ギヤボックスオプションで、トルクおよび精密さが向上
  • 狭いスペース向けの直径の小さいモータ

カスタマイズオプション

  • リードスクリューの統合
  • 巻線のカスタマイズ
  • シャフトのカスタマイズ

設計時間の短縮、オンラインでモータを選択