ホイールの駆動に使用するモータシステムは、負荷のかかった状態でも加速できるように高トルクを継続的に提供しつつ、安全上の理由で動的に停止できるように正確な制御を維持する必要もあるため、重要な役割を果たしています。1つの小型パッケージで必要な動作をすべて実現しようとすると、重量が増加し、一度のバッテリー充電で使用できる時間が減少してしまうため、困難が生じます。
ポルテスキャップは、AGVアプリケーションで使用できる効率的で信頼性の高いブラシ付きDCモータ、DCブラシレスモータ、Ultra ECTM BLDCモータを幅広く提供しています。これらのモータをギヤヘッド、エンコーダ、ブレーキと組み合わせることで、求められる小型サイズ、高効率、正確な位置制御を実現できます。また、過酷な環境下、極端な温度範囲、低ノイズでの動作も可能となります。
利点
- 安全性の向上 - 高分解能エンコーダが正確な位置フィードバックと低慣性をもたらし、すばやい始動/停止が可能となります。
- 所有コストの低減 - 信頼性の高いモータでデバイスの寿命を向上します。
- 稼働時間の延長 - 高効率かつ高トルク密度のモータ設計で重量を低減します。
- 車両重量の低減に役立つ軽量ソリューション
- 超高トルクを犠牲にしないコンパクトなモータパッケージ
- 低慣性
- 低ノイズ
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
ブラシレススロット付きフラット
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (ボールベアリング) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
|
1.2576 | 32 | 75 | 20 | 2832 | 8000 |
推奨するエンコーダ
モデル | エンコーダタイプ | 利用可能なライン数 (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
E9 | 3ChannelOptical | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512 | |
M Sense B | MagneticwithRS422LineDriver | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | |
HEDS 5500/5540 | 3ChannelOptical | 96 to 1024 |