
光検出と測距(LiDAR)システムは、物体の検査、検出、マッピングを容易にすることで注目が集まっており、その結果、音波探知機や電波探知機のような従来の方法に取って代わりつつあります。 またLiDARシステムは、非常に正確なデータや画像の3Dスキャンをより短時間で提供することができるため、従来の測量方法よりも使用されています。LiDARシステムは、海洋システム、空港、セキュリティ、航空宇宙、港湾のオートメーションなど、過酷で厳しい環境で使用されています。このオートメーションは、エンドユーザーの安全性、効率性、コストの改善に役立っています。
さらなる小型化のため、LiDARアーキテクチャーでは、プリズムをベースとするシステムから、小型モータで駆動されるミラーシステムへの移行が求められています。 小型モータは、電力の供給量だけでなく、熱放散や消費電力も低減するなどのメリットがあります。ポルテスキャップのUltra ECブランドのスロットレスブラシレスモータは、コンパクトかつ軽量のパッケージで必要とされる高い効率性と動力を提供できます。 ギヤヘッドやエンコーダなどのアクセサリと組み合わせると、ポルテスキャップは、LiDARのほとんどの用途で完璧なモーションソリューションを提供できます。
利点
- 優れた効率性
- 最適なパッケージ寸法
- 高トルク密度
- 負荷がかかったときの減速を抑制
- 優れた費用効率
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 3900 | 28 | 4 | 2.7 | 0.38 | 8.5 | 1.2 | 25000 |
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1.84 | 8.3 | 1.18 | 30000 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82% | 4.2 | 595 | 12000 |
推奨するエンコーダ
モデル | エンコーダタイプ | 利用可能なライン数 (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | RS422ラインドライバー付き磁気 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |